Ferk Metallbau
Tam, gdzie iskry latają, a metal nabiera kształtu, zaczyna się praca Ferka Metallbaua. Rodzinna firma projektuje, formuje i wykańcza metalowe komponenty – od niestandardowych jednorazowych po duże serie. Karl Ferk prowadzi firmę w czwartej generacji. Dla niego najważniejsza jest jedna rzecz: ta praca nigdy nie staje się monotonna. Każda praca powinna stanowić wyzwanie dla jego zespołu, aby spróbował nowych rzeczy i dalej rozwijał swoje rzemiosło. Pracownicy wykorzystują cobots jako narzędzia. Spawają, szlifują, malują proszkowo i są stosowane wszędzie tam, gdzie ma to sens. W ten sposób pozostaje więcej czasu na to, co ludzie robią najlepiej: znajdowanie rozwiązań i myślenie z wyprzedzeniem.
Każda praca niesie ze sobą nowe wymagania. Zespół w Ferk Metallbau znajduje eksperckie rozwiązania i wnosi swoje techniczne know-how. Ale spawanie, szlifowanie lub malowanie proszkowe metalu to zadania, które wymagają czasu i skupienia – zwłaszcza, gdy obejmuje serię setek części. Więc Ferk zadał sobie pytanie: jak pracownicy mogą złagodzić ciężar monotonnych zadań, nie tracąc kontaktu z rzemiosłem?

Dyrektor zarządzający znalazł odpowiedź w cobots. Jego zespół wykorzystuje je jako narzędzia, jak każde inne: praktyczne w razie potrzeby, odkładane na bok, gdy nie są potrzebne. Niektóre modele UR10e automatyzują się elastycznie. Przełączają się między zadaniami, takimi jak spawanie i szlifowanie. Inne cobots są trwale zintegrowane z procesem produkcyjnym – na przykład do demaskacji lub malowania proszkowego.
Pracownicy Ferk sami ustawiają cobots i dostosowują je do nowych zamówień. Bez względu na zadanie: wykorzystują swoją wiedzę, uczą jej cobot, a następnie skupiają się na bardziej wymagającej pracy. Rezultat: konsekwentnie wysoka jakość, zmniejszone obciążenie fizyczne i różnorodna praca.
Karl Ferk, Managing Director at Ferk MetallbauJesteśmy tu od czterech pokoleń. Wiele się zmieniło, ale pozostaje jeszcze jedna rzecz: wykonujemy naszą pracę sumiennie. I nie stoimy w miejscu. Częścią tego są nowe technologie, takie jak cobots. Pomagają nam się doskonalić.
Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...