Międzynarodowa firma Continental jest dobrym przykładem transformacji zachodzącej w branży; jako wiodąca firma w sektorze motoryzacyjnym, Continental jest zdecydowanie najbardziej zrobotyzowanym hiszpańskim producentem w branży i pierwszym, który zapoczątkował ruch w kierunku przemysłu 4.0. W 2016 roku firma podjęła decyzję o nabyciu kilku cobots UR10 w celu zautomatyzowania produkcji i obsługi płyt PCB, skracając czas przezbrojenia o 50%, z 40 do 20 minut w porównaniu z wykonywaniem zadania ręcznie.
Continental to stale rozwijająca się firma, która w ciągu swojej 25-letniej historii w branży motoryzacyjnej zawsze koncentrowała się na innowacjach i w efekcie zdobyła wiele dużych projektów w obliczu konkurencji ze strony innych graczy na najwyższym poziomie.
Cyril Hogard, kierownik zakładu w Continental Automotive Spain, podkreśla, że jednym z głównych wyzwań branży jest poprawa produktywności, biorąc pod uwagę, że firma działa w bardzo konkurencyjnym sektorze. Kiedy po raz pierwszy usłyszał o robotach współpracujących 2 lata temu, był szybko przekonany, że cobots będą kamieniem węgielnym dla rozwoju Continental Automotive w ramach Przemysłu 4.0, opartego między innymi na szybkiej i łatwej integracji, minimalnej konserwacji i zwiększonej produktywności.
Firma Continental Automotive Spain wybrała Universal Robots do wykonywania zadań związanych z obsługą i walidacją płyt i komponentów PCB podczas procesu ich produkcji, monotonne i powtarzalne zadanie, które jednocześnie wymaga precyzji i delikatności.
Początkowo zainstalowali dwa roboty UR10 do załadunku i rozładunku płyt PCB oraz do montażu komponentów. Obecnie instalowanych jest sześć cobots UR10 z trzema dodatkowymi projektami UR10 w toku.
Pierwszy projekt został zainicjowany ze szczególnym entuzjazmem, ponieważ wykorzystanie robotów współpracujących oznaczało pracę z przełomową technologią z procesami opartymi na bardziej nowoczesnej filozofii robotycznej, zgodnie z nowym Przemysłem 4.0, zwiastującym powstanie inteligentnej fabryki, w której automatyzacja i przemysłowy Internet rzeczy (IIOT) są kluczowe.
Aplikacja robota UR została wykonana przez inżyniera Víctora Cantóna, który podjął wyzwanie, mimo że do tego czasu nie miał doświadczenia w robotyce. Jednak w ciągu kilku tygodni zrozumiał podstawy UR cobots i był w stanie rozpocząć programowanie. Posiadanie UR dostępnego na bardzo wczesnym etapie projektu pozwoliło mu na przeprowadzenie testów i obliczeń cyklu i ruchów w laboratorium w celu usprawnienia i przyspieszenia realizacji.


Cyril Hogard, Plant managerOd razu dostrzegłem zalety robotów współpracujących. Łatwa integracja, zerowa konserwacja i wyższa wydajność
Zespół Continental jest bardzo zadowolony z wyników wdrożenia UR cobots na swojej linii produkcyjnej
Firma zdołała utrzymać kontrolę nad decyzjami podjętymi przez robota dzięki bardzo prostemu programowaniu; cała elektronika i sterowniki robotów są połączone w centralnym punkcie, umożliwiając im dokonywanie zmian programistycznych bez pomocy zewnętrznych ekspertów.
Przyjazd cobot oznaczał zmianę roli operatorów, którzy nie muszą już wykonywać czynności obsługowych, takich jak przenoszenie komponentów z jednej stacji do drugiej. Mogą teraz skoncentrować się na wykwalifikowanych zadaniach, które przyczyniają się do poprawy produkcji.
Automatyzacja pracy ruchomych części i komponentów wokół zakładu pozwoliła firmie Continental zmniejszyć koszty operacyjne poprzez skrócenie czasu przezbrojenia o 50%, z 40 do 20 minut w porównaniu z ręcznym wykonywaniem zadania.
Zespół w Continental jest bardzo zadowolony ze środków bezpieczeństwa związanych z robotami współpracującymi. Na przykład operator może wejść do celi w dowolnym momencie, a robot zatrzymuje się natychmiast z powodu dodatkowych czujników, które zatrzymują się, gdy operator zbliży się do robota.
Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...