--

Przyjazny dla użytkownika robot zmniejsza ryzyko obrażeń związanych z pracą

Clamcleats Ltd

W skrócie

Aby zmniejszyć ryzyko powtarzających się urazów (RSI) wśród pracowników, firma Clamcleats Ltd zainwestowała w rozwiązanie robotyczne, które zastąpi ręczne strzyżenie. Robot okazał się bardzo wydajnym pracownikiem, umożliwiającym swoim ludzkim odpowiednikom wykonywanie trzech zadań jednocześnie. Teraz firma jest gotowa na dalszą automatyzację.

Transformacja biznesowa

Tradycyjne roboty mogą zwiększyć produktywność, ale generalnie potrzebują dużej produkcji, aby uzasadnić zarówno koszt kapitałowy, jak i czas integracji. W przypadku brytyjskiego producenta korków, Clamcleats Ltd, obawy dotyczące zdrowia pracowników skłoniły firmę do znalezienia rozwiązania tego dylematu.

„Istnieje ryzyko RSI związane z ręcznym przycinaniem. Aby tego uniknąć, wolimy przypiąć prowadnice, gdy są jeszcze ciepłe i stosunkowo miękkie. Ale to nakłada ograniczenia na to, kiedy uruchamiać nasze wtryskarki. Automatyzacja daje nam znacznie większą elastyczność produkcji”, wyjaśnia Julian Emry, dyrektor Clamcleat Ltd

Clamcleats Ltd.

Branża Plastic and Polymers
Kraj Europe
Liczba pracowników 5-25
Użyte coboty UR5
Robot współpracujący UR5, Clamcleats Ltd, Wielka Brytania
Robot współpracujący UR5, Clamcleats Ltd, Wielka Brytania

Rozwiązanie

Odpowiedzią dla Clamcleats Ltd był uniwersalny robot: małe, lekkie ramię robota przemysłowego z sześcioma osiami ruchu. Wyjątkowo szybki i łatwy w instalacji robot był gotowy do pracy w ciągu kilku godzin.

Robot Uniwersalny został zaprogramowany do przenoszenia nieprzyciętych części do maszynki do strzyżenia i sygnalizowania im, kiedy należy ciąć. Ale robota można również użyć do załadunku i rozładunku maszyn CNC. Ten rodzaj elastyczności sprawia, że Universal Robots jest bezpiecznym wyborem, mówi Julian Emry.
Inżynier procesu, Steve Blease Ads: „Nauczanie robota jest dziecinnie proste, zarówno Julian, jak i ja nauczyliśmy się tego w ciągu jednego dnia.„

Obecnie robot zapewnia znaczne korzyści w zakresie produktywności w Clamcleats Ltd. Chociaż proces przycinania był kiedyś oddzielną czynnością, można go teraz wykonać automatycznie wraz z kontrolą jakości i pakowaniem.

Przy zmniejszonym ryzyku RSI, Clamcleats Ltd zwraca teraz uwagę na duże ilości produktów, które są dostarczane w partiach do 10 000 - i firma jest przekonana, że jej inwestycja w roboty znacznie skróci czas realizacji w tym zakresie.

Istnieje ryzyko RSI związane z ręcznym przycinaniem. Aby tego uniknąć, wolimy przypiąć prowadnice, gdy są jeszcze ciepłe i stosunkowo miękkie. Ale to nakłada ograniczenia na to, kiedy uruchamiać nasze wtryskarki. Automatyzacja daje nam znacznie większą elastyczność produkcji

Julian Emry, Director

Rozwiązano problemy z automatyzacją

  • Zmniejszenie ryzyka powtarzających się urazów nadwyrężeniowych (RSI) wśród pracowników.
  • Firma Clamcleats Ltd zainwestowała w rozwiązanie robotyczne, które ma zastąpić ręczne przycinanie.
  • Okres zwrotu: 7 – 10 miesięcy.

Kluczowe czynniki wpływające na wartość

  • Łatwe programowanie
  • Szybka konfiguracja
  • Elastyczne wdrażanie
  • Współpraca i bezpieczeństwo
  • Szybka wypłata

Zadania realizowane przez roboty współpracujące

  • Wtryskarka