Automatyzacja w Brandt A/S
Brandt A/S, uznana duńska firma z ponad 60-letnim doświadczeniem w branży malarskiej, zrobiła znaczący krok w kierunku innowacji, wdrażając rozwiązania UR10 cobot w swoim procesie produkcyjnym, aby osiągnąć stałą jakość i zwiększyć wydajność. Dzięki technologii z oprogramowania UR+ partner Nordbo Robotics Mimic, robot może replikować ruchy operatora krok po kroku, a następnie wykonywać je z bezprecedensową precyzją. Wdrożenie cobots zmieniło sposób, w jaki firma radzi sobie z zadaniami malarskimi, prowadząc do znacznej poprawy produktywności i jakości.
Kiedy Brandt A/S rozpoczął swoją podróż ponad sześć dekad temu, specjalizował się w malowaniu samochodów. Z biegiem lat ich zadania rozszerzyły się o malarstwo przemysłowe, aż w końcu stali się ekspertami w malowaniu proszkowym.
Pomimo wysokich standardów jakości i spójności Brandt A/S, firma stanęła przed wyzwaniami związanymi z procesami ręcznego malowania, które nie zawsze były w stanie zapewnić dokładność i spójność, do której dążyła. To zapoczątkowało ich poszukiwania możliwych rozwiązań automatyzacji. „Szukaliśmy wszędzie robotów, których moglibyśmy użyć w naszym dziale retuszu” - mówi dyrektor generalny Brandt A/S, Rene Damgaard Hansen.
Wraz z wprowadzeniem dwóch nowych cobots UR10 w procesie malowania proszkowego, Brandt A/S był w stanie osiągnąć bezprecedensowy poziom dokładności i spójności. Roboty te mogą wykonywać zadania retuszowe, które wcześniej były trudne dla operatorów ręcznych do wykonania z taką samą precyzją. Ta integracja technologii robotycznej nie tylko poprawiła jakość produktu, ale także zwiększyła produktywność, zwalniając pracowników do bardziej złożonych zadań.
Bliższe przyjrzenie się procesowi i kluczowym szczegółom dla pomyślnego przejścia od procesów ręcznych do automatyzacji z robotami współpracującymi

Przed wprowadzeniem cobots pracownicy wykonywali ręczne malowanie natryskowe 24/7. Teraz Brandt A/S wykorzystuje technologię Mimic firmy Nordbo Robotics, która za pomocą czujnika śledzenia pozycji rejestruje ruchy malarzy i przenosi je do cobot, który z niespotykaną precyzją wykonuje zadania retuszowe. Robot cobot ściśle współpracuje z operatorami i został zaprojektowany tak, aby naśladować ich każdy ruch.
Universal Robots ’cobot jest zintegrowany z jednostką programującą Nordbo Robotics i pudrem Gema G.A. Hansena. Umożliwia to bezproblemową komunikację między robotem a urządzeniami peryferyjnymi, co zapewnia stałą jakość od uruchomienia do uruchomienia. Operatorzy mogą łatwo tworzyć programy na torze linii, a cobot automatycznie wykrywa uruchomienie każdego elementu, zapewniając ciągłą i wydajną produkcję.
Dzięki ekosystemowi UR+ Brandt A/S ma dostęp do szerokiej gamy komponentów, pakietów oprogramowania i aplikacji przetestowanych w celu bezproblemowej integracji z UR cobots, w tym z oprogramowaniem MIMIC firmy Nordbo Robotics. Umożliwiło to operatorom intuicyjne programowanie cobot bez konieczności posiadania dogłębnej wiedzy technicznej. „Wzięliśmy pistolet natryskowy, którego operatorzy normalnie używają, i umożliwiliśmy im zaprogramowanie robota tak, jak zwykle używają pistoletów natryskowych” - mówi CCO w Nordbo Robotics, Sabina Kethelz, podkreślając przyjazne dla użytkownika podejście i minimalną potrzebę interakcji z operatorem, podkreślając skupienie się Universal Robots na dostarczeniu kompleksowego i dostępnego rozwiązania automatyzacji. System jest również zatwierdzony dla strefy 22 z rozszerzoną aprobatą ATEX, która jest dyrektywą UE, z którą system jest zgodny.
Sune McDonald Bertelsen, Country Manager, Universal Robots.W rzeczywistości nie musisz mieć szczególnie dużej partii, zanim wdrożenie robota malującego nie będzie miało sensu. I nie wymaga obszernego szkolenia, aby korzystać z robota
Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...