Zaangażowanie w produkcję motocykli o najlepszej w swojej klasie jakości przy jednoczesnej poprawie produktywności i ergonomii skłoniło Bajaj Auto Ltd. do wyboru uniwersalnych cobots robotów do swoich linii montażowych. Bycie pierwszą firmą w Indiach, która wdrożyła roboty współpracujące, pozwoliło Bajajowi poprawić swoje możliwości produkcyjne i rozwinąć ofertę modeli wielomodelowych.
„W 2010 roku szukaliśmy rozwiązań do automatyzacji naszych linii montażowych” - powiedział Vikas Sawhney, dyrektor generalny ds. inżynierii (robotyki i automatyki) Bajaj Auto w odpowiedzi na postępy w automatyzacji w przemyśle produkcyjnym w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci. „Linie montażowe dwukołowych pojazdów są bardzo pracochłonne, wymagające przestrzennie i mają ruchy fizycznie obciążające, które wymagają wysokiej precyzji. Próbując zautomatyzować te linie, jednym z podstawowych wymagań była normalizacja. Co więcej, chcieliśmy również być świadomi wymagań dużej siły roboczej kobiet w Bajaj."
Podczas gdy standaryzacja modeli była kluczową zasadą sukcesu Bajaj na rynku, szybko rozszerzała swoje możliwości produkcyjne ze względu na rosnącą skalę wielu modeli i szeroką liczbę pojazdów dostarczanych na rynek. Kluczem było wówczas znalezienie znormalizowanego rozwiązania automatyzacji, które można by wdrożyć poziomo i które mogłoby zapewnić produktywność, elastyczność i niezawodność, na których mogliby skorzystać pracownicy Bajaj.
„Po intensywnych badaniach nad opcjami dostępnymi na rynku, Bajaj Auto wybrał Universal Robots przede wszystkim ze względu na wspólny charakter robotów. Kluczowe zalety produktów Universal Robots, takie jak ich kompaktowość, niski okres zwrotu, elastyczność, lekkość, opłacalność, dokładność i bezpieczeństwo, ostatecznie przekonały Bajaj Auto o przydatności Universal Robots do standaryzowanych ofert” - dodał Vikas.
Po 3 miesiącach szeroko zakrojonych testów cobots Universal Robots w swoich obiektach, Bajaj wdrożył nasze cobots jako standardowe rozwiązanie dla wszystkich swoich wymagań funkcjonalnych.
Kilka procesów, takich jak przenoszenie materiałów i obsługa maszyn, było wspólnie obsługiwanych przez naszych pracowników cobots i Bajaj. Co więcej, nowe aplikacje naklejek, które są obecnie opatentowane przez Bajaj, zostały również opracowane przez firmę, aby jak najlepiej wykorzystać elastyczność zapewnianą przez cobots.
Inne korzyści, takie jak zerowe roczne koszty utrzymania, mniejsze zużycie energii i utrzymanie własności intelektualnej w firmie, również organicznie napędzają rozwój organizacji. Ponadto prawie 50% siły roboczej Bajaj składa się z kobiet na tej linii montażowej.
„Dzięki wysokiej jakości produkcji, którą osiągam dzięki cobots, jestem bardzo dumny z moich osiągnięć”, mówi Rameshwari, operator linii montażowej w Bajaj Auto Ltd. „Obsługa tej zaawansowanej technologii jest bardzo interesująca i łatwa, a wszystkie fizycznie trudne części są przez nią obsługiwane. Ja i inne pracownice lubimy pracować z tymi co-botami .„
Pracownicy Bajaj Auto Ltd. mają teraz zaawansowane narzędzia do wykonywania powtarzalnych zadań z bezbłędną precyzją i jest to jeden z kluczowych czynników napędzających fenomenalny rozwój firmy na całym świecie. Bajaj nie tylko dostarcza swoim klientom wysokiej jakości pojazdy, ale robi to dzięki technologii opartej na współpracy, która sprawia, że jego pracownicy promienieją uśmiechem na koniec dnia.
RAMESHWARI UFFELS, Assembly line operatorObsługa tej zaawansowanej technologii jest bardzo ciekawa i łatwa. Ja i inni pracownicy lubimy pracować z tymi cobots

Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...