Automatyzacja w Andrew Pearce Bowls
Producent drewnianych zastaw stołowych Vermont z powodzeniem wdrożył robota współpracującego z UR5e do obsługi szlifowania wykończeniowego desek do krojenia. Nowy kolega robot, nazwany przez personel „Sandrew”, osiągnął 40% wzrost wydajności produkcji, co spowodowało, że robot zwrócił się w ciągu zaledwie dwóch miesięcy.
Andrew Pearce Bowls zaczął przyglądać się automatyzacji, ponieważ szlifierka ręczna awansowała na tokarkę wykończeniową, pozostawiając otwartą pozycję, która okazała się trudna do obsadzenia. „Trudno jest kogoś zwerbować, aby stał przy stole odpływowym i deskach do krojenia piasku przez osiem godzin” - mówi Alex Drew, inżynier aplikacji w Andrew Pearce Bowls. „Piaskowanie naprawdę stawało się dławikiem w naszej produkcji”.
Bliższe przyjrzenie się procesowi i kluczowym szczegółom dla pomyślnego przejścia od procesów ręcznych do automatyzacji z robotami współpracującymi

Kierownik produkcji Andrew Pearce 'a dokładnie przyjrzał się metrykom dotyczącym tego, jak radzi sobie jego cobot UR5e. „Zasadniczo oszczędzamy około 20% czasu, jaki szlifierka spędziłaby na desce podczas szlifowania wykończeniowego” - wyjaśnia. „To nie jest zastąpienie ich, to po prostu skrócenie czasu, który zabiera im przejście od szorstkiego do gotowego produktu, co przekłada się na około 40% wzrost wydajności."
Patrząc na całkowite koszty firmy związane z robotem i wdrożeniem, Welch szacuje, że zwrot z inwestycji (ROI) w robota wynosi około dwóch miesięcy. „Robot UR stał się w tym roku bardzo integralną częścią naszego biznesplanu” - mówi. „Urosliśmy o ponad 20%, więc mamy nadzieję kontynuować ten wzrost w przyszłym roku, a posiadanie aplikacji UR pomoże nam to osiągnąć”.

Zespół w Andrew Pearce zbudował oprawę, która umożliwia UR5 zmianę własnego papieru ściernego we własnym zakresie. Komórka zawiera również przyrząd do odwracania w kształcie litery V, który umożliwia cobot obrócenie deski o ponad 45 stopni, dzięki czemu może ją podnieść i wyszlifować dolną stronę bez żadnej ręcznej interwencji. „Może dosłownie poruszać się po kompletnych deskach do krojenia, 10-15 na raz, w zależności od tego, ile możemy zmieścić po stronie wejściowej i wyjściowej” - mówi inżynier aplikacji Andrew Pearce 'a, podkreślając, że przezbrojenia są również łatwe w obsłudze. „Robimy wszystko, od desek do krojenia o wymiarach 17x17 cali, aż po małe ozdoby. Zmiana z jednego produktu na drugi jest bardzo prosta. Program zatrzymuje się, wkładasz wszystko, co jest potrzebne do pracy do stołu podającego, a następnie po prostu otwierasz nowy program i uruchamiasz go”.

UR5e jest wyposażony w certyfikowany przez Robotiq chwytak UR+ AirPick i zestaw do szlifowania. W zestawie znajdują się akcesoria do sterowania powietrzem, narzędzie orbitalne, medium szlifujące, oprogramowanie sterujące czujnikiem siły/momentu obrotowego cobot UR oraz wspornik montażowy, wszystkie sterowane za pomocą „URCap”; uzgadnianie oprogramowania między urządzeniami peryferyjnymi a ramieniem cobot UR, dostępne bezpośrednio przez własny programator programujący cobot.
Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi „nauczenie” robota jego wzoru szlifowania. Inżynier aplikacji Andrew Pearce 'a chętnie przyznaje, że nie miał doświadczenia w robotyce przed zagłębieniem się w ten projekt. - Ale każda szansa, że się czegoś nauczę, jest zawsze bardzo ekscytująca. Programowanie i współdziałanie z robotem było zaskakująco proste i łatwe do zrozumienia ”- mówi Drew.

Wkrótce szlifowanie końcowe nie będzie jedynym zadaniem, „Sandrew” – nazwa UR5e nadana przez personel - może zostać dodana do jego CV. Zespół Alex Pearce Bowls dodał kolejny produkt z certyfikatem UR+ do UR5 cobot; Flexx Reference firmy Flexxbotics, oprogramowania/sprzętu wyposażonego w mechanizm blokujący ze względnym przesunięciem, który eliminuje potrzebę aktualizacji punktów orientacyjnych UR cobot i przesuwa się za każdym razem, gdy cobot lub komórka robocza się przesuwa. „Dzięki Flexx Reference będziemy mogli umieścić robota na ruchomej podstawie i przesunąć go, aby załadować i rozładować nasze maszyny do znakowania laserowego. Może w pewnym momencie dodamy również UR10e do obsługi maszyny CNC” - mówi Welch. „Widzimy tak wiele nowych możliwości w sklepie i przyszłych otwarciach, które pozwoliłyby na większą automatyzację”.
Mike Welch, Production manager at Andrew Pearce BowlsUrosliśmy o ponad 20%, więc mamy nadzieję kontynuować ten wzrost w przyszłym roku, a posiadanie aplikacji UR pomoże nam to osiągnąć.
Zespół spotkał się z dystrybutorem Universal Robots Motion AI (dawniej Axis New England), który pokazał im, jak roboty radzą sobie z zadaniami szlifierskimi.
„Zdaliśmy sobie sprawę, że robot przejmujący szlifowanie staje się po prostu kolejnym narzędziem, które nie zastępuje żadnej ze starych technik, których używamy w naszej pracy ręcznej” - mówi Mike Welch, kierownik produkcji w Andrew Pearce Bowls.
Roboty współpracujące (cobots) z Universal Robots (UR) nie były jedyną opcją automatyzacji rozważaną przez Andrew Pearce Bowls. „Skończyliśmy z UR cobots ze względu na niezastrzeżone oprogramowanie oraz cyfrowe i analogowe wyjścia, które pozwoliły nam dodać dodatkowe urządzenia peryferyjne w procesie mocowania i oprzyrządowania” - mówi Welch.
„Ostatecznie nauczanie i uczenie się online za pośrednictwem UR, Robotiq i naszego lokalnego dostawcy, Axis New England, dało nam wiele zasobów, więc czuliśmy się komfortowo, że nie zostaniemy pozostawieni na pastwę losu, nie wiedząc, jak to obsługiwać”.
Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...