--

Linia produkcyjna oparta na cobotach pomaga producentowi zwiększyć przychody o 230%

3D Infotech

W skrócie

Zautomatyzowane maszyny metrologiczne — służące do sprawdzania, czy komponenty zostały wykonane zgodnie z wymaganiami — często wymagają wysokiego poziomu personalizacji oraz integracji. Może to jednak prowadzić do długiego czasu rozwoju produktów oraz dużych wymagań w zakresie wsparcia technicznego, co utrudnia firmom z branży metrologicznej skalowanie działalności.

Transformacja biznesowa

Firma 3D Infotech ustandaryzowała swoją linię zautomatyzowanych produktów w oparciu o coboty UR, dzięki czemu mogła szybko wprowadzić ją na rynek wraz z powiązanymi rozwiązaniami z ekosystemu UR+. Pomimo spadku inwestycji kapitałowych w obszarze produkcji (CapEx) w czasie pandemii COVID-19, 3D Infotech odnotowało „fenomenalny” wzrost przychodów o 230% do 2021 roku.

Rohit Khanna, prezes i CEO firmy, przypisuje sukces nowych produktów połączeniu eksperckiej wiedzy 3D Infotech w zakresie metrologii i oprogramowania z zaletami cobotów UR — łatwością programowania, bezpieczeństwem, niezawodnością oraz globalnym wsparciem technicznym.

Jak dodaje Khanna: „Jeśli jakikolwiek element naszego rozwiązania nie spełnia oczekiwań klienta, odbija się to negatywnie na naszej marce. W przypadku cobotów UR jest wręcz odwrotnie — pomogły nam podnieść status naszej marki.”

3D Infotech

Branża Metal i obróbka skrawaniem
Region Europa
Liczba pracowników 1000+
Użyte coboty UR5
Zobacz, jak 3D Infotech obrócił swoją działalność w kierunku dramatycznego wzrostu, standaryzując się na UR cobots.

„Jeśli jakikolwiek element naszego rozwiązania nie spełnia oczekiwań klienta, odbija się to negatywnie na naszej marce. W przypadku cobotów UR jest wręcz odwrotnie — pomogły nam wzmocnić wizerunek naszej marki.”

Rohit Khanna, 3D Infotech president and CEO

Coboty UR i cały ekosystem zapewniają wiele korzyści

3D Infotech zdobyło głęboką wiedzę branżową dzięki realizacji indywidualnych projektów automatyzacji metrologii, jednak takie podejście nie było długoterminowo zrównoważone. Po szeroko zakrojonej analizie rynku firma zdecydowała się ustandaryzować swoją linię zautomatyzowanych produktów metrologicznych w oparciu o coboty UR.

„Gdy analizowaliśmy różne rozwiązania robotyczne dostępne na rynku, niemal zawsze musieliśmy iść na pewien kompromis w zakresie funkcjonalności, którą chcieliśmy dostarczyć użytkownikowi — ponieważ nie byliśmy w stanie uzyskać pełnego zakresu możliwości technicznych platformy, której potrzebowaliśmy” — mówi Khanna. Coboty UR zapewniły idealne połączenie funkcjonalności, łatwości programowania i obsługi, bezpieczeństwa oraz kompleksowego wsparcia, którego potrzebowało 3D Infotech.

Linia Universal Metrology Automation (UMA) firmy 3D Infotech opiera się na oprogramowaniu do zapewniania jakości Streamline oraz na platformie elastycznych, intuicyjnych cobotów UR. Dzięki temu systemowi użytkownik może po prostu wybrać detal oraz zapisany wcześniej program skanowania obejmujący całą powierzchnię części, nacisnąć „start” i pozostawić system do pracy.

Standaryzacja na rodzinie cobotów UR — które korzystają z tej samej platformy technologicznej oraz interfejsów API — pozwala firmie 3D Infotech łatwo wdrażać swoje systemy w szerokim zakresie zastosowań.

Wysoki poziom możliwości robotycznych oraz wsparcia technicznego

Wysoki poziom możliwości robotycznych oraz wsparcia technicznego

Universal Robots zapewniło poziom możliwości robotycznych oraz wsparcia technicznego, którego 3D Infotech nie było w stanie znaleźć u innych producentów. Dzięki temu wsparciu firma najpierw została certyfikowanym integratorem systemów UR (CSI), wdrażając rozwiązania oparte na cobotach UR u swoich klientów.

Z czasem 3D Infotech zostało również deweloperem UR+, tworząc własne produkty dla ekosystemu UR+ — obejmującego sprzęt, oprogramowanie oraz zestawy aplikacyjne firm trzecich, certyfikowane pod kątem bezproblemowej integracji z cobotami UR.

Łatwe do ponownego rozmieszczenia

Łatwe do ponownego rozmieszczenia

Elastyczność cobotów UR sprawia, że klienci 3D Infotech nie muszą inwestować w dedykowane maszyny metrologiczne, które mogą kontrolować tylko jeden typ detalu lub wykonywać wyłącznie jeden rodzaj operacji. Uniwersalny robot można łatwo zaprogramować tak, aby pozycjonował różne typy czujników wokół szerokiego zakresu geometrii części.

Dodatkowo stopień ochrony IP54 cobotów UR pozwala na ich niezawodne wykorzystanie w środowisku produkcyjnym.

„Gdy patrzę na inne firmy działające w obszarze cobotów, nie są one tak dojrzałe jak Universal Robots pod względem sieci serwisowej” — mówi Khanna. „A to jest absolutnie kluczowe dla wszystkich naszych klientów.”

Zapotrzebowanie na niezawodne i powtarzalne wyniki napędza potrzebę automatyzacji

Wysokie i zmienne wymagania związane z kontrolą jakości sprawiły, że 3D Infotech potrzebowało platformy automatyzacji, która zapewnia zarówno niezawodność, jak i elastyczność. Roboty muszą bezpiecznie i precyzyjnie manewrować szeroką gamą zaawansowanych technologii czujnikowych.

Michael Crowley, dyrektor ds. automatyzacji w 3D Infotech, mówi:
„Współpracujący charakter robotów UR pozwala nam montować na końcu ramienia bardzo kosztowne urządzenia technologiczne i mieć pewność, że robot nie uderzy w nic ani nie uszkodzi narzędzia zamontowanego na ramieniu. Ten spokój, który nam to daje — trudno to nawet opisać. To niesamowite.”

Kluczowym czynnikiem szybkiego sukcesu 3D Infotech była łatwość tworzenia rozwiązań w oparciu o coboty UR.
„Dokumentacja programistyczna dotycząca integracji z API była bardzo kompleksowa” — mówi Crowley. „Ale to, co naprawdę podoba mi się w platformie UR, to jej intuicyjność. Mogliśmy po prostu wziąć panel operatorski i od razu zrozumieć, jak z niego korzystać, bez konieczności czytania dokumentacji.”

Początkowa integracja podstawowych funkcji robota UR z produktem 3D Infotech zajęła zaledwie około dwóch tygodni.

„To, co naprawdę podoba mi się w platformie UR, to jej intuicyjność — mogliśmy po prostu wziąć panel operatorski (teach pendant) i od razu zrozumieć, jak z niego korzystać, bez konieczności czytania dokumentacji.”

Michael Crowley, 3D Infotech director of automation
Dyrektor inżynierii infotech 3D Michael Crowley demonstruje UMA Smart Desktop w oparciu o cobot UR3e.Wbudowane funkcje bezpieczeństwa współpracy UR cobots pozwalają 3D Infotech na pewne zamontowanie bardzo złożonych i drogich czujników na ramieniu robota, bez obaw o ewentualne uszkodzenia spowodowane przez robota.

Rozwiązane wyzwania w obszarze automatyzacji:

  • Możliwość standaryzacji w oparciu o rodzinę cobotów UR zwiększa efektywność i wspiera wzrost przychodów
  • Szybkie i łatwe programowanie przyspiesza wprowadzanie rozwiązań na rynek
  • Bezpieczna i prosta integracja upraszcza metrologię dla klientów — wystarczy kliknąć „start” i pozwolić systemowi pracować

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Nowe produkty opracowane i wprowadzone na rynek w ciągu kilku miesięcy
  • 230% wzrost przychodów dzięki nowym produktom opartym na automatyzacji z wykorzystaniem cobotów
  • Obniżenie godzinowych kosztów metrologii dla klientów nawet o 80%
  • Zwiększenie szybkości inspekcji nawet o 83%, przy jednoczesnym wzroście dokładności

Zadania realizowane przez coboty:

  • Złożone procesy inspekcji osiągają wyższą dokładność i powtarzalność
  • Jeden system może automatycznie kontrolować wiele różnych detali i geometrii
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
Biuro lokalne
  • Universal Robots A/S
  • Kateřinská 466/40
  • 12000 Praha
Skontaktuj się z nami: +420 222 286 200