Transport

Od produkcji samochodów po logistykę – w sektorze transportowym realizowane są złożone zadania związane z montażem, inspekcją czy paletyzacją. Roboty współpracujące zwiększają efektywność i jakość produkcji, poprawiając precyzję i skracając czasy cykli.

Roboty współpracujące w transporcie

Roboty współpracujące w transporcie

Dzisiejszy sektor transportowy rozwija się szybko i dynamicznie. Producenci z branży motoryzacyjnej i lotniczej potrzebują elastycznej automatyzacji, która nadąży za produkcją pojazdów i części, zwłaszcza w obliczu rosnącego popytu na pojazdy elektryczne (EV) i nowe technologie. Coboty Universal Robots zapewniają stałą jakość i precyzję – zarówno podczas kluczowych inspekcji bezpieczeństwa, jak i przy obsłudze delikatnych komponentów elektronicznych.

Wdrożenie cobotów pozwala firmom automatyzować powtarzalne lub niebezpieczne zadania, takie jak spawanie, wkręcanie śrub czy obsługa maszyn. Dzięki temu wykwalifikowani pracownicy mogą skoncentrować się na złożonych i wymagających zadaniach inżynieryjnych oraz kontroli jakości. Efekt? Przyspieszona produkcja przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i niezawodności wymaganych w branży.

Przykłady wdrożeń

Automatyzacja z cobotami w produkcji motoryzacyjnej

Automatyzacja z cobotami w produkcji motoryzacyjnej

Coboty rewolucjonizują linie produkcyjne w branży motoryzacyjnej. Od montażu desek rozdzielczych po kontrolę jakości – robotyczne ramiona doskonale sprawdzają się w powtarzalnych zadaniach, takich jak instalacja komponentów, nakładanie uszczelniaczy czy malowanie. Coboty można szybko i łatwo dostosować do nowych produktów, nawet w przypadku produkcji niskoseryjnej czy z krótkim czasem realizacji. Można je wdrażać i ponownie konfigurować wewnątrz zakładu oraz integrować z systemami wizyjnymi, aby zwiększyć precyzję i niezawodność.

Roboty w przemyśle motoryzacyjnym
Rozwiązania robotyczne do produkcji EV

Rozwiązania robotyczne do produkcji EV

W szybko rozwijającej się branży pojazdów elektrycznych (EV) roboty współpracujące odgrywają kluczową rolę w automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak montaż komponentów silników, układanie ogniw baterii czy instalacja wiązek kablowych. Firmy programują te wszechstronne roboty, aby zapewniały najwyższą precyzję i zwiększoną produktywność. Ramiona robotyczne można również łatwo przeprogramować do obsługi nowych procesów i procedur, co daje elastyczność i zdolność nadążania za dynamicznie zmieniającym się krajobrazem technologicznym w sektorze EV.

Najwyższa precyzja w produkcji lotniczej

Najwyższa precyzja w produkcji lotniczej

Precyzja i jakość są kluczowe w produkcji lotniczej, a coboty spełniają rygorystyczne standardy wymagane przy montażu, produkcji i testowaniu komponentów samolotowych. Mogą realizować zadania takie jak precyzyjne wiercenie otworów, instalacja nitów czy wykańczanie powierzchni. Następnie kluczowe elementy poddawane są inspekcji, aby zapewnić zgodność z surowymi normami branżowymi, które są regularnie aktualizowane.

Wybierz odpowiedniego robota współpracującego do swoich aplikacji

Universal Robots oferuje szeroką gamę modeli, które odpowiadają na różnorodne potrzeby automatyzacji – od zadań wymagających najwyższej precyzji, po aplikacje wymagające dużego zasięgu i wysokiego udźwigu.

Dlaczego Universal Robots?

Wypróbowane. Przetestowane. Zaufane.

Wypróbowane. Przetestowane. Zaufane.

Universal Robots wdrożyło już ponad 100 000 cobotów we wszystkich gałęziach przemysłu. Firmy każdej wielkości – od globalnych gigantów z listy Fortune 500 po lokalne zakłady usługowe – wykorzystują nasze coboty szóstej generacji, aby zwiększać produktywność i jakość oraz podnosić satysfakcję pracy zespołów produkcyjnych.

Elastyczne

Elastyczne

Coboty UR odpowiadają na rosnące potrzeby elastyczności dzięki wiodącej w branży łatwości obsługi, intuicyjnemu programowaniu oraz zaawansowanemu zapleczu, które pozwala producentom OEM i deweloperom dodawać własną wartość i spełniać konkretne wymagania. Systemy oparte na cobotach UR generują zwrot z inwestycji liczony zazwyczaj w miesiącach, a nie w latach.

Bezpieczne dla pracowników, przyjazne w obsłudze

Bezpieczne dla pracowników, przyjazne w obsłudze

Universal Robots opracowało najbardziej kompletny zestaw narzędzi i funkcji bezpieczeństwa w branży. Nasze protokoły bezpieczeństwa można skonfigurować tak, aby spełniały zróżnicowane wymagania Twojego zakładu i wyniki oceny ryzyka aplikacji, umożliwiając zespołom produkcyjnym bezpieczną pracę ramię w ramię z cobotami UR.

Skontaktuj się z nami

Tysiące firm korzysta z cobotów UR, aby:

· Zwiększać produktywność
· Dostosowywać się do zmiennego popytu
· Poprawiać dobrostan i utrzymanie pracowników
· Radzić sobie z niedoborem kadr