Metal i obróbka skrawaniem

Nowa rzeczywistość w produkcji wymaga naprawdę elastycznej automatyzacji, aby sprostać krótszym cyklom życia produktów i zmieniającym się oczekiwaniom klientów. Roboty współpracujące doskonale odpowiadają na te potrzeby, zapewniając elastyczność na najwyższym poziomie.

Wszechstronna automatyzacja do różnych zastosowań

We współczesnym świecie produkcji nieobsadzone stanowiska i niewykorzystywany sprzęt szybko obniżają przychody i zyski. Wykwalifikowanych pracowników – takich jak spawacze, operatorzy maszyn, monterzy czy pracownicy obsługi materiałów – coraz trudniej jest zatrudnić i utrzymać, co wpływa na spadek produktywności. Roboty współpracujące oferują niezawodne rozwiązanie, utrzymując wysokie wykorzystanie maszyn i produktywność dzięki pracy ramię w ramię z zespołem – przez całą dobę.

Coboty UR płynnie przejmują zadania takie jak obsługa maszyn, spawanie, paletyzacja, wkręcanie śrub, szlifowanie, gratowanie, wykańczanie powierzchni i wiele innych, uwalniając wykwalifikowanych pracowników do realizacji zadań o wyższej wartości i większej satysfakcji. To prawdziwe rozwiązanie typu win-win.

Pobierz e-book

Wirtualna fabryka

Wybierz się na wirtualną wycieczkę i przekonaj się, w jaki sposób robotyka zwiększa precyzję i wydajność w procesach obróbki metalu i obróbki skrawaniem. Zobacz rozwiązania automatyzacji, które przekształcają operacje produkcyjne i zwiększają produktywność.

Odwiedź wirtualną fabrykę

Przykłady wdrożeń

Większa dostępność i elastyczność w obsłudze maszyn

Większa dostępność i elastyczność w obsłudze maszyn

Coboty rewolucjonizują obsługę maszyn, automatyzując powtarzalne zadania załadunku i rozładunku w obrabiarkach CNC, frezarkach, tokarkach i prasach krawędziowych. Dzięki kompaktowej budowie i elastycznemu wdrożeniu zapewniają nieprzerwaną pracę, nawet w trybie lights-out. To przekłada się na większą dostępność, lepsze wykorzystanie maszyn i możliwość skupienia wykwalifikowanych pracowników na zadaniach o wyższej wartości – co zwiększa produktywność bez konieczności zatrudniania dodatkowej kadry.

Wydajna automatyzacja spawania w wielu technikach

Wydajna automatyzacja spawania w wielu technikach

Coboty odpowiadają na globalny niedobór wykwalifikowanych spawaczy, automatyzując procesy spawania w różnych technikach, takich jak MIG/MAG, TIG, zgrzewanie punktowe, lutowanie czy cięcie plazmowe i gazowe. Kompaktowe coboty spawalnicze z łatwością mieszczą się w standardowych celach spawalniczych, zwiększając moce produkcyjne bez wysokich kosztów tradycyjnej automatyzacji. Dzięki możliwości programowania precyzyjnych i powtarzalnych spoin coboty podnoszą jakość spawów i wydajność procesów.

Automatyzacja pakowania i paletyzacji w celu zwiększenia wydajności

Automatyzacja pakowania i paletyzacji w celu zwiększenia wydajności

Coboty oferują niezawodne i elastyczne rozwiązanie do automatyzacji zadań pakowania i paletyzacji na końcu linii produkcyjnej. Radzą sobie z różnorodnymi formatami opakowań, wzorami układania i typami ładunków, ograniczając zmęczenie pracowników i zwiększając przepustowość. To idealne rozwiązanie dla branż borykających się z niedoborem siły roboczej lub okresami wzmożonego popytu, gwarantujące realizację celów produkcyjnych w sposób wydajny i bez zakłóceń.

Wszechstronna automatyzacja dla złożonych zadań montażowych

Wszechstronna automatyzacja dla złożonych zadań montażowych

Coboty doskonale sprawdzają się w automatyzacji złożonych zadań montażowych, takich jak wkręcanie śrub, nitowanie, montaż zatrzaskowy czy pick-and-place. Odciążając pracowników od powtarzalnych i ergonomicznie wymagających czynności, zwiększają efektywność, ograniczają liczbę błędów i utrzymują wysoką jakość procesów montażowych. Dzięki swojej elastyczności mogą być szybko przeprogramowane i wdrażane do innych zadań, zapewniając wszechstronność hali produkcyjnej.

Efektywne usuwanie materiału za pomocą robotów

Efektywne usuwanie materiału za pomocą robotów

Roboty współpracujące stanowią idealne rozwiązanie do automatyzacji procesów usuwania materiału, takich jak szlifowanie, gratowanie, frezowanie czy wiercenie. Przejmując powtarzalne i potencjalnie niebezpieczne zadania, coboty zwiększają bezpieczeństwo pracowników, a jednocześnie gwarantują spójne, wysokiej jakości rezultaty. Dzięki łatwemu programowaniu pod kątem różnych procesów obróbczych są elastycznym wyborem dla firm, które chcą zwiększyć wydajność i ograniczyć liczbę urazów.

Wybierz odpowiedniego robota współpracującego do swoich zastosowań

Universal Robots oferuje szeroką gamę modeli, które odpowiadają na różnorodne potrzeby automatyzacji – od zadań wymagających najwyższej precyzji po aplikacje wymagające dużego zasięgu i wysokiego udźwigu.

Dlaczego Universal Robots?

Wypróbowane. Przetestowane. Zaufane.

Wypróbowane. Przetestowane. Zaufane.

Universal Robots wdrożyło już ponad 100 000 cobotów we wszystkich gałęziach przemysłu. Firmy każdej wielkości – od globalnych gigantów z listy Fortune 500 po lokalne zakłady usługowe – wykorzystują nasze coboty szóstej generacji, aby zwiększać produktywność i jakość oraz podnosić satysfakcję pracy zespołów produkcyjnych.

Elastyczne

Elastyczne

Coboty UR odpowiadają na rosnące potrzeby elastyczności dzięki wiodącej w branży łatwości obsługi, intuicyjnemu programowaniu oraz zaawansowanemu zapleczu, które pozwala producentom OEM i deweloperom dodawać własną wartość i spełniać konkretne wymagania. Systemy oparte na cobotach UR generują zwrot z inwestycji liczony zazwyczaj w miesiącach, a nie w latach.

Bezpieczne dla pracowników, przyjazne w obsłudze

Bezpieczne dla pracowników, przyjazne w obsłudze

Universal Robots opracowało najbardziej kompletny zestaw narzędzi i funkcji bezpieczeństwa w branży. Nasze protokoły bezpieczeństwa można skonfigurować tak, aby spełniały zróżnicowane wymagania Twojego zakładu i wyniki oceny ryzyka aplikacji, umożliwiając zespołom produkcyjnym bezpieczną pracę ramię w ramię z cobotami UR.

Pobierz broszurę dotyczącą metalu i obróbki skrawaniem

Chcesz dowiedzieć się więcej o robotach współpracujących w sektorze metalowym i obróbce skrawaniem? Pobierz najnowszą broszurę Metal&Machining.