W tym szybko rozwijającym się sektorze zwinność jest kluczem do konkurencyjności. Niezależnie od tego, czy budujesz podzespoły, ładujesz i rozładowujesz urządzenia testowe, czy kompletujesz i pakujesz produkty, elastyczne roboty współpracujące mogą poprawić produktywność, jakość i spójność.

Bezpieczne dla pracowników (po przeprowadzeniu oceny ryzyka), coboty mogą wykonywać precyzyjne zadania, takie jak montaż, klejenie, wkręcanie czy etykietowanie – z wysoką powtarzalnością. Automatyzując te powtarzalne procesy, możesz oddelegować wykwalifikowanych pracowników do bardziej wartościowych zadań. Roboty współpracujące są też idealnym sposobem na zwiększenie dystansu między pracownikami na liniach produkcyjnych, przejmując procesy wcześniejsze lub późniejsze w łańcuchu.
Ramiona cobotów są lekkie i łatwe w programowaniu, dzięki czemu można je szybko przenosić z jednej linii produkcyjnej na drugą – albo między produkcją, pakowaniem i paletyzacją – w zależności od potrzeb. Nawet w tak konkurencyjnej branży jak elektronika coboty potrafią zwrócić się w mniej niż rok.

Coboty zmieniają oblicze przemysłu elektronicznego, przejmując zadania takie jak wkręcanie śrub, montaż czy testowanie. Dzięki swojej elastyczności wspierają producentów, takich jak Siemens, w zwiększaniu wydajności przy produkcji mało- i średnioseryjnej. Intuicyjne programowanie oraz planowanie z wykorzystaniem cyfrowych bliźniaków gwarantują płynną integrację i niezawodne działanie, umożliwiając tworzenie aplikacji wewnątrz firmy i ograniczając skutki niedoboru pracowników.

W produkcji komponentów elektrycznych coboty odgrywają kluczową rolę, automatyzując powtarzalne zadania, takie jak montaż, testowanie, obsługa maszyn czy pakowanie. Firmy takie jak Schneider Electric wykorzystują coboty do precyzyjnej i elastycznej obsługi elementów o różnych rozmiarach, co poprawia ergonomię pracy operatorów i znacząco skraca czas cyklu produkcyjnego.

Coboty rewolucjonizują proces pakowania płytek drukowanych (PCB) w sektorze elektroniki i technologii. Dzięki możliwości jednoczesnej obsługi wielu elementów pozwalają firmom takim jak Melecs zwiększyć produktywność o 25%, pracując w systemie trzyzmianowym. Automatyzują powtarzalne zadania, takie jak pick and place czy pakowanie, odciążając pracowników od monotonnych obowiązków i zapewniając szybszą oraz bardziej opłacalną produkcję.

W produkcji modułowych wyłączników na szynę DIN oraz innych wyłączników elektrycznych coboty automatyzują kluczowe zadania, takie jak kontrola jakości i obsługa materiałów. Wyposażone w przyssawki dopasowujące się do różnych rozmiarów komponentów, stanowią idealne rozwiązanie dla firm takich jak Schneider Electric – zwiększają wydajność produkcji, ograniczają pracę manualną i zapewniają zwrot z inwestycji w około dwa lata.

Zadania związane z intralogistyką w produkcji elektroniki, takie jak przenoszenie elementów między liniami produkcyjnymi a stanowiskami pakowania, są coraz częściej automatyzowane dzięki cobotom. Roboty te nie tylko zmniejszają obciążenie fizyczne pracowników, ale także optymalizują cały proces produkcyjny. Oferując elastyczność i precyzję, coboty doskonale sprawdzają się w zadaniach wymagających delikatnej obsługi i powtarzalnych czynności.
Nasi eksperci ds. automatyzacji współpracują z firmami takimi jak Twoja, aby zidentyfikować obszary, w których coboty mogą przynieść największe korzyści. Pomogą Ci w szkoleniu, integracji oraz w obliczeniu zwrotu z inwestycji.
Universal Robots oferuje szeroką gamę modeli cobotów, które odpowiadają na potrzeby automatyzacji – od zadań wymagających najwyższej precyzji, po aplikacje wymagające dużego zasięgu i wysokiego udźwigu.
Universal Robots wdrożyło już ponad 100 000 cobotów we wszystkich gałęziach przemysłu. Firmy każdej wielkości – od globalnych gigantów z listy Fortune 500 po lokalne zakłady usługowe – wykorzystują nasze coboty szóstej generacji, aby zwiększać produktywność i jakość oraz podnosić satysfakcję pracy zespołów produkcyjnych.

Coboty UR odpowiadają na rosnące potrzeby elastyczności dzięki wiodącej w branży łatwości obsługi, intuicyjnemu programowaniu oraz zaawansowanemu zapleczu, które pozwala producentom OEM i deweloperom dodawać własną wartość i spełniać konkretne wymagania. Systemy oparte na cobotach UR generują zwrot z inwestycji liczony zazwyczaj w miesiącach, a nie w latach.

Universal Robots opracowało najbardziej kompletny zestaw narzędzi i funkcji bezpieczeństwa w branży. Nasze protokoły bezpieczeństwa można skonfigurować tak, aby spełniały zróżnicowane wymagania Twojego zakładu i wyniki oceny ryzyka aplikacji, umożliwiając zespołom produkcyjnym bezpieczną pracę ramię w ramię z cobotami UR.
Chcesz dowiedzieć się więcej o robotach współpracujących w sektorze elektroniki i technologii?