Coboty zmieniają oblicze firm na całym świecie, oferując zaawansowane rozwiązania automatyzacji dopasowane do specyficznych potrzeb różnych branż. Niezależnie od tego, czy działasz w elektronice, logistyce czy produkcji, coboty zwiększają produktywność i konkurencyjność.Niezależnie od tego, czy działasz w branży elektronicznej, logistycznej czy produkcyjnej – coboty zwiększają produktywność i pomagają firmom utrzymać przewagę konkurencyjną.

Program Edukacyjny Universal Robots wprowadza robotykę współpracującą do sal lekcyjnych, wyposażając uczniów w praktyczne umiejętności i doświadczenie potrzebne do osiągania sukcesów w zawodach przyszłości.

Coboty zwiększają precyzję i wydajność w produkcji elektroniki. Od montażu płytek PCB po obsługę delikatnych komponentów – nasze roboty zapewniają niezrównaną dokładność, minimalizują liczbę błędów i usprawniają harmonogramy produkcyjne.

Utrzymanie jakości i wydajności w produkcji żywności i napojów ma kluczowe znaczenie. Coboty usprawniają procesy pakowania, paletyzacji i sortowania, spełniając jednocześnie rygorystyczne normy higieniczne. Pomagają firmom zachować konkurencyjność i zwiększyć efektywność operacyjną.

Coboty zapewniają precyzję, spójność i bezpieczeństwo w branży medycznej i kosmetycznej. Od montażu urządzeń medycznych po pakowanie produktów kosmetycznych – pracują w sterylnych środowiskach, zwiększając jakość wyrobów i minimalizując ryzyko błędów ludzkich.

W obróbce metali i skrawaniu coboty zajmują się obsługą maszyn, spawaniem i usuwaniem materiału, zwiększając wydajność i bezpieczeństwo tam, gdzie kluczowa jest precyzja. Coboty mogą pracować nieprzerwanie, wspierając realizację ambitnych celów produkcyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu obciążenia fizycznego pracowników.
Coboty zwiększają wydajność produkcji tworzyw sztucznych i polimerów, automatyzując zadania takie jak formowanie wtryskowe, przycinanie i montaż. Zapewniają spójność i precyzję nawet w środowiskach produkcyjnych typu high-mix/low-volume, gwarantując płynne i niezawodne działanie.

Branża transportowa korzysta z cobotów, automatyzując procesy montażu, kontroli i przenoszenia materiałów. W sektorach takich jak motoryzacja i lotnictwo, coboty przyspieszają produkcję, obniżają koszty i zwiększają bezpieczeństwo pracy.
Roboty współpracujące są opłacalne, bezpieczne i elastyczne we wdrażaniu. Coboty sprawiają, że automatyzacja staje się prostsza niż kiedykolwiek – nawet dla małych i średnich firm.
Sprawdź, jak coboty mogą odmienić Twój biznes.
Nasi eksperci przeprowadzą Cię przez każdy etap integracji robotów współpracujących — od analizy potrzeb po pełne wdrożenie.