<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Przejdź do treści głównej

Potrzebujesz więcej informacji? Przejdź do Universal Robots

Automatyzacja pakowania. Z prędkością Twojej firmy

Brakuje wykwalifikowanych pracowników? Presja na zwiększenie wydajności i szybkie obniżenie kosztów? Nie jesteś sam. Wielu producentów z branży spożywczej i FMCG automatyzuje zadania na końcu linii produkcyjnej, aby zachować konkurencyjność. Różnica: dzięki robotom Universal Robots wdrożenie zajmuje dni, a nie miesiące. A zwrot z inwestycji następuje w ciągu zaledwie 12-18 miesięcy.

Przeczytaj bezpłatny eBook poniżej, aby dowiedzieć się, gdzie automatyzacja może przynieść największe oszczędności!

Zoptymalizuj wszystko na końcu swojej linii

Niezależnie od tego, czy chodzi o paletyzację, pakowanie kartonów czy etykietowanie: Wyobraź sobie automatyzację procesów na końcu linii produkcyjnej w ciągu zaledwie kilku dni - bez zakłócania pracy - i natychmiastowy wzrost wydajności.

Dzięki naszym elastycznym robotom współpracującym (cobotom) staje się to rzeczywistością. Niezawodnie radzą sobie nawet z najbardziej wymagającymi zadaniami. Oznacza to, że możesz uwolnić swój zespół do zadań o wyższej wartości i utrzymać linię produkcyjną działającą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - a wszystko to na wyjątkowo małej powierzchni.

Dlaczego warto wybrać Universal Robots?

  • Zwiększa produktywność nawet o 40%
  • Zaufanie ponad 100 000 wdrożeń na całym świecie
  • Integracja z istniejącą linią przy minimalnych zakłóceniach
  • Wspierany przez największy na świecie ekosystem partnerów i globalne wsparcie

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach, które nie tylko rozwiązują bieżące wyzwania, ale także rozwijają się wraz z Twoją firmą - szybko, elastycznie i niezawodnie.

Inteligentniejsze pakowanie zaczyna się tutaj

Od paletyzacji po stawianie skrzyń - zautomatyzuj procesy pakowania. Nasze elastyczne rozwiązania pasują do istniejących linii produkcyjnych. Pomogą one wyeliminować wąskie gardła i przyspieszyć wysyłkę - dzięki czemu można szybciej i wydajniej sprostać wymaganiom klientów.

Supercharge ROI

Szybkie wdrożenie. Wyższy zwrot z inwestycji

Czas to pieniądz. Dlatego nasze coboty zwracają się w ciągu 12-18 miesięcy i integrują się płynnie - bez zakłócania operacji. Dzięki wbudowanej kompatybilności z istniejącymi systemami ERP, MES lub WHM oraz ponad 500 opcjom plug-and-play, konfiguracja jest szybka, a skalowanie proste.

Always-On Efficiency

Zawsze włączona wydajność. Stworzony, aby przyspieszyć sukces

Automatyzacja rutynowych zadań za pomocą cobotów pozwala zwiększyć produktywność o 20% i ogólną wydajność sprzętu (OEE) o 40%. Coboty mogą pracować bezawaryjnie przez ponad 85 000 godzin. W ten sposób można zminimalizować przestoje i osiągnąć więcej przy obecnych zasobach.

Intelligent automation

Inteligentna automatyzacja. Innowacje gotowe na przyszłość

Osiągnij do 24% szybsze cykle dzięki OptiMove, kluczowej funkcji naszego oprogramowania PolyScope X. Dzięki PolyScope X można łatwo tworzyć bezpieczne i elastyczne rozwiązania - nawet w przypadku zmiany SKU. Wiele opcji układu pomaga szybko dostosować się do nowych konfiguracji produkcji i zachować elastyczność operacji.

Bob’s Red Mill

Wdrożenie teraz, zwrot inwestycji w 12 miesięcy!

Firma Bob's Red Mill podwoiła swoją wydajność - z 7 do 14 skrzynek na minutę - przy użyciu cobota Universal Robots. Konfiguracja zajęła zaledwie kilka godzin. Bez długich przestojów. Żadnej skomplikowanej integracji. I osiągnęli ROI szybciej niż planowano.

Chcesz wiedzieć, co jest możliwe w Twoim zakładzie?

Byłem zaskoczony! To potężny cobot, który dał nam pewność, że będzie wystarczająco wytrzymały, aby nadążyć. Doceniamy prostotę, osiągnięcia i gotowe funkcje.

Nick Chow, kierownik ds. inżynierii i produkcji w Bob's Red Mill

Optymalizacja końca linii. Pobierz bezpłatnego eBooka już dziś

Dowiedz się, jak coboty mogą zwiększyć wydajność i obniżyć koszty na końcu linii produkcyjnej. Ten eBook obejmuje wszystko, co musisz wiedzieć o wdrażaniu naszego rozwiązania. Zawiera przykłady firm stojących przed podobnymi wyzwaniami.