Universal Robots breidt zijn UR+-platform van gecertificeerde partnerproducten uit met applicatiekits die de automatiseringsdrempel voor bedrijven – klein, middel en groot – verlagen
Twintig bewezen software- en hardwarekits voor de meest populaire cobot-applicaties zijn nu verkrijgbaar op het UR+-platform – het grootste en meest uitgebreide ecosysteem van gecertificeerde producten die probleemloos integreren met de cobots van Universal Robots (UR). De ‘Plug and Produce’-kits zijn het antwoord op veelvoorkomende technische vraagstukken bij veelgebruikte applicaties. Ze verminderen de risico’s en complexiteit, en kunnen snel geïmplementeerd worden voor taken zoals afwerking, inspectie, montage, machinebehandeling, materiaalverwijdering, dispensing en materiaalverwerking.
Jim Lawton, Vice-president Product and Applications Management bij Universal Robots“Als ’s werelds leider op het gebied van collaboratieve robots is Universal Robots blij met de uitbreiding van ons bekroonde UR+-ecosysteem met gecertificeerde cobot-applicaties,”
Het uitgebreide UR+-ecosysteem kent nu twee verschillende categorieën: componenten en applicatiekits. De kits zijn ontwikkeld door toonaangevende UR+-partners met veel kennis van applicaties, zodat bij veelgebruikte applicaties het wiel niet elke keer opnieuw uitgevonden hoeft te worden.
De nieuwe applicatiekit-categorie die vandaag op het UR+-platform is geïntroduceerd, bestaat vooralsnog uit twintig kits. Sommige kits zijn wereldwijd verkrijgbaar, andere alleen in bepaalde regio’s of landen. Alle kits worden geleverd met zogenoemde URCap-software zodat gebruikers alle randapparatuur rechtstreeks op het cobotpaneel in een rijke 3D-userinterface kunnen bedienen.
Een voorbeeld is de Surface Finishing Kit van Robotiq die nu compatibel is met meer dan twintig pneumatische en elektrische orbitale gereedschappen van toonaangevende wereldmerken. Met deze kit kunnen productiebedrijven die polijsten of schuren, gebruikmaken van de ingebouwde padgenerator om te zorgen dat de toegepaste druk in elke cyclus consistent is. Dit komt de kwaliteit en productiviteit ten goede en reduceert de programmeertijd van uren naar minuten.
Veel van de nieuwe applicatiekits zoals de SPATZ – STÖGER Pick & PlaceScrewdriving Kit, bestaan uit verschillende gecertificeerde UR+-componenten die met een enkele URCap bediend worden. De SPATZ – STÖGER-kit bestaat uit zeven UR+-componenten; het zorgt ervoor dat gereedschappen automatisch worden gewisseld en dat ook de aanvoer van bevestigingsmaterialen automatisch plaatsvindtdoor middel van een pick & place-systeem.
In de afgelopen jaren zijn er steeds meer lastoepassingen voor cobots ontstaan, wat tot uiting komt in de vele laskits die nu in de nieuwe categorie UR+-applicatiekits worden gelanceerd. Nu verkrijgbaar in Noord-Amerika is de nieuwe VectisCobotWelder-applicatiekit die inclusief hardware volledig geïntegreerd wordt geleverd op een mobiele modulaire montagewagen. De kit is 25 tot 40 procent goedkoper dan wat een kleine traditionele robotlasser all-in kost. Met de robotlasser kunnen productiebedrijven parameters voor de juiste lasnadeninstellen met een Weld Template Library die parameterstartpunten biedt voor veelgebruikte lasformaten.
In Europa wordt de laskit van ROBiPAK geïntroduceerd, de perfecte symbiose tussen de lasapparatuur van ABICOR BINZEL en de cobottechnologie van UR voor MIG/MAG-lassen. De ‘ready-to-weld’URCap bestuurt alle hardware, inclusief het lucht- of vloeistofgekoelde lastoortssysteem dat is ontworpen voor een snelle installatie op UR-cobots.
“Bij het doorontwikkelen van het UR+-ecosysteem heeft Universal Robots goed naar zijn klanten geluisterd – wat zou de implementatie van cobots voor hen nog makkelijker maken?”, vertelt Jim Lawton. “Met meer dan 200 gecertificeerde producten en ruim 400 ontwikkelaars in het programma is het UR+-platform snel uitgebreid en het meest uitgebreide componentenplatform voor cobots geworden. Met de toevoeging van applicatiekits zullen we onze positie als go-toplace voor snelle en eenvoudige installering nog verder versterken.”