De nieuwe standaard voor collaboratieve automatisering
De e-serie collaboratieve robots van universal robots biedt gebruikers collaboratieve innovaties, een mensgerichte gebruikservaring en een ecosysteem voor elke toepassing.
Met de introductie van zijn nieuwe vlaggenschip, de e-serie cobots op de beurs automatica 2018 in München, zet Universal Robots de ontwikkeling van zijn baanbrekende collaboratieve-automatiseringstechnologie voort.
Dit nieuwe collaboratieve-robotplatform beschikt over geavanceerde technologie waarmee meer applicaties sneller kunnen worden ontwikkeld.
Verbeteringen zijn onder andere de mogelijkheid om nog meer toepassingen rendabel te maken, dankzij de grotere precisie en fijngevoeligheid van de ingebouwde krachtmomentsensor.
Net als elk product van Universal Robots biedt de nieuwe e-serie ongekend gemak. Het nieuwe bedieningspaneel en de nieuwe programmeer- en bedieningssoftware maken het nog eenvoudiger om de robot te plaatsen en te programmeren – ongeacht de toepassing.
De zeventien veiligheidsfuncties, waaronder de in te stellen stoptijd en stopafstand, maken collaboratieve automatisering makkelijker. Al deze functies hebben een TÜV Nord-certificering, en zijn in overeenstemming met EN ISO 13849-1 Cat.3 PLd en de volledige EN ISO 10218-1-norm voor machineveiligheid voor een ongehinderde samenwerking tussen mens en robot.
De voordelen voor de eindgebruiker
Gebruikers van de e-serie kunnen rekenen op een snellere return on investment, een cobotsysteem dat klaar is voor elke toekomstige toepassing, en productiviteitswinst voor de lange termijn.
“Ons e-serieplatform brengt onze jarenlange ervaring samen als marktleider op het gebied van collaboratieve robots,” stelt Jürgen von Hollen, de voozitter van Universal Robots. “De ‘e’ in e-serie staat voor Evolution en ondersteunt onze visie en productfilosofie, in het bijzonder de Empowerment van mensen en het Easy maken voor Everyone.”
Eindgebruikers met complexe applicaties en uiteenlopende of onzekere toekomstige behoeften profiteren zonder twijfel van het e-serieplatform en het unieke Universal Robots+-ecosysteem, wetende dat hun investering met hun meegroeit en zich kan aanpassen aan veranderende behoeften. Met Universal Robots kunnen innovatieve klanten snelle automatisering doorvoeren en zo hun voorsprong op de concurrent vergroten.
“De wereldwijde cobotmarkt zal ook de komende jaren een van de belangrijkste groeiaanjagers binnen de automatisering blijven. Ik verwacht dat we met de e-serie onze positie als marktleider op het gebied van cobots kunnen vasthouden. Maar dat kan alleen als we technologisch voorop blijven lopen. Vandaar de introductie van de e-serie”, aldus de voorzitter van Universal Robots. Hij onderstreept ook het belang van Universal Robots+ en het online trainingsprogramma Universal Robots Academy, die beide het e-serieplatform zullen ondersteunen.