Skip to main content

Universal Robots introduceert collaboratieve robot voor zware taken

Gebouwdommeerte doen: UR16eiseenuitbreiding op collaboratieve-robotoplossingen,met een hoog laadvermogenvoorproductiebedrijvendie hun automatisering willen versnellen

Universal Robots, de meest vertrouwde en breed ingezette cobotproducent ter wereld, introduceert de UR16e met een indrukwekkend laadvermogen van 16 kg.

De UR16e combineert het hoge laadvermogen met een bereik van 900 mm en een herhaalbare nauwkeurigheid van +/- 0,05mm. Ideaal voor het automatiseren van taken zoals de handling van zware materialen, zware onderdelen en machinebeladingen.

“In het onzekere economische klimaat van tegenwoordig moeten productiebedrijven op zoek naar flexibele oplossingen om concurrerend te blijven,” zegt Jürgenvon Hollen, de voorzitter van Universal Robots. “Met de UR16e hebben we een collaboratieve robot in handen die op een betrouwbare en efficiënte manier zware taken kan verrichten. Deze uitbreiding maakt ons portfolio nog veelzijdiger en helpt productiebedrijven bij het verbeteren van de prestaties, het opvangen van personeelstekorten en het laten groeien van hun onderneming.”

De UR16e is ontwikkeld op het innovatieve e-Seriesplatformvan Universal Robots en biedt grote voordelen voor fabrikanten, waaronder:

  • Snelle en probleemloze plaatsing, eenvoudige programmering en een kleine voetafdruk

Met de UR16e wordt sneller automatiseren heel eenvoudig. Programmeren en integreren is gemakkelijk – ongeacht de ervaring van de gebruiker en zijn/haar achtergrondkennis. Net als alle andere cobots van UR kan de UR16e binnen een uur worden uitgepakt, geïnstalleerd, geprogrammeerd en aan de slag. Met een kleine voetafdruk en een bereik van 900 mm kan de UR16e gemakkelijk en zonder onderbrekingen in elke productieomgeving worden geïntegreerd.

  • Vermindert fysieke klachten terwijl de kosten dalen

Met een laadvermogen van 16 kg maakt de UR16e een eind aan de ergonomische en productiviteitsuitdagingen die gepaard gaan met het optillen en verplaatsen van zware onderdelen en producten. De cobot vermindert bovendien kosten en reduceert de downtime.

  • Ideaal voor de handling van zware materialen en machinebelading

De UR16e is robuust en betrouwbaar en ideaal voor het automatiseren van zware taken en het beladen van een CNC-machine waaronder multipart-handling, zonder in te boeten op nauwkeurigheid.

Video

“Bij Universal Robots blijven we de grenzen opzoeken van wat mogelijk is met collaboratieve automatisering”, zegt Von Hollen. “Met het op de markt brengen van deze cobot, die een groter laadvermogen heeft dan de andere cobots, kan elk productiebedrijfnu profiteren van de kracht van automatisering.”

Net als de andere UR-cobots uit de e-Serie – UR3e, UR5e en UR10e – beschikt de UR16e over ingebouwde krachtsensoren, 17 configureerbare veiligheidsfuncties (waaronder in te stellen stoptijd en stopafstand) en een intuïtief programmeerproces. De UR16e voldoet aan de meest veeleisende compliance-voorschriften en veiligheidsnormen op het gebied van veilige samenwerking tussen mens en robot, waaronder EN ISO 138489-1, Pld, Categorie 3, en de volledige EN ISO 12018-1.

Introductie van de UR16eUniversal Robots introduceert collaboratieve robot voor zware taken

GEBOUWD OM MEER TE DOEN

UR heeft een verschuiving in de automatisering door productiebedrijven teweeggebracht. Zijn cobotportfolio stelt hen al tien jaar in staat om de strijd aan te gaan, te winnen en te groeien. Maar de cobot van vandaag kan nog meer. In tegenstelling tot traditionele automatiseringsoplossingen die duur, complex en gevaarlijkzijn, geeft UR deze bedrijven– groot en klein – wat ze nodig hebben om de automatisering te versnellenmet cobots. Cobots zijn makkelijk te installeren en te programmeren en leveren nul oponthoud op voor de productielijnen of werkprocessen.

UR heeft meer dan 37.000 cobots aan het werk over de hele wereld. Zij nemenin een paar duizend productieomgevingen de saaie en kritieke taken voor hun rekening, zoals montage, pick-and-place, polijsten, palletiseren, machinebelading en schroef- en moerdraaien. Met UR+, een open ecosysteem van gecertificeerde producten, en UR Academy, gratis online robottraining, is het implementeren van de beste cobot-oplossing voor welk productieproces dan ook eenvoudig en kosteneffectief met een snelle terugverdientijd, lage total cost of ownership en een hoge return on investment.