Wat is de ROI voor uw palletiseer-cobotapplicatie

Overweegt u een palletiseer-oplossing met behulp van cobots in uw productielijn? Bereken dan de ROI om te bepalen of het de investering waard is. Wij hebben alle belangrijke informatie verzameld die u nodig heeft om de berekening te maken. U zult verbaasd zijn hoe snel een palletiseerrobot zichzelf terugverdient.

ROI voor uw palletiseer-cobotapplicatie | Universal Robots
ROI voor uw palletiseer-cobotapplicatie | Universal Robots

Wanneer u overweegt om een palletiseer-oplossing met behulp van UR cobots in uw productielijn in te voeren, is het berekenen van het rendement op de investering (ROI) cruciaal om te bepalen wel of niet  te investeren. Voor degenen onder u die overwegen om te gaan palletiseren met een collaboratieve robot van Universal Robots hebben we alle belangrijke informatie verzameld die u nodig heeft om de berekening te maken. U zult verbaasd zijn hoe snel een palletiseerrobot zichzelf terugverdient.

In dit artikel vindt u een volledige beschrijving van alle kosten die zijn gerelateerd aan het investeren in een UR-palletiseerrobot en onze voorspelde ROI bij een normaal scenario.

Maak een simulatie en valideer uw project

Het is belangrijk om te bepalen of een collaboratieve robot zinvol is voor uw specifieke palletiseerscenario. Het kan eenvoudig zijn, maar soms kan het lastiger zijn door de mix van palletiseringsvariabelen zoals het gewicht van het product, doorlooptijd, pallethoogte, palletpatroon en het aantal verschillende producten voor één productielijn.

Gelukkig is er een oplossing op de markt. Simulaties hebben bewezen zeer effectief te zijn bij het bepalen of een collaboratieve robot inzetbaar is voor u. De meest gebruikte simulatietools ondersteunen UR-robotmodellen. Dat kan echter een training vereisen en de tools kunnen duur zijn. Maar dit is niet altijd nodig.

Onze UR+ partner Rocketfarm kan u een simulatie van uw palletiseerscenario leveren. Ze leveren  video's van de simulatie op basis van uw input, en hebben de UR-simulator geïntegreerd met software van een andere UR+ partner, RoboDK, die het werkelijke gedrag van uw robot laat zien. Zij bieden deze dienst momenteel tot eind juni 2020 gratis aan als onderdeel van de release van hun Advanced Palletizing Application Kit, die net is gelanceerd op ons nieuwe UR+ Application Kit-platform.

Bekijk hoe de Noorse vleesproducent Nortura een UR10-robot met een aan het plafond gemonteerd vision-systeem heeft ingezet als krachtig palletiseersysteem, dat maar een vijfde deel van de gebruikelijke ruimte nodig heeft.

ZO BEREKENT U UW ROI

Prijs van de componenten:

Een robot-palletiseermachine bestaat uit enkele basiscomponenten. Robot, grijper, palletiseersoftware, sensor(en) en een basisframe. In zijn eenvoudigste vorm, exclusief de robot, vindt u kwaliteitscomponentenkits voor ongeveer EUR 10.000-12.000 (USD 11.000-13.000).

De prijsklasse van de robots varieert afhankelijk van de behoefte, maar kunt hoogstwaarschijnlijk uitgaan van de catalogusprijs van een UR10 CB3- tot UR16e-serie, de UR-cobots die door hun bereik en laadvermogen het meest geschikt zijn voor het palletiseren.

Het berekenen van uw werkelijke ROI is niet alleen een kwestie van besparing op de arbeidskosten, er moeten ook veel andere aspecten worden meegenomen in de implementatie.
Het berekenen van uw werkelijke ROI is niet alleen een kwestie van besparing op de arbeidskosten, er moeten ook veel andere aspecten worden meegenomen in de implementatie.

Engineering-kosten

Terwijl de prijzen voor componenten gemakkelijk te vergelijken zijn, kunnen de engineering-kosten op het eerste gezicht lastiger te vergelijken zijn, omdat hiervoor meer inzicht in het proces nodig kan zijn. De engineering-kosten kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën:

  • Deinstallatiekostenvariëren van project tot project, maar met een gecertificeerde palletiseer-kit van UR+ zijn de componenten en de opstelling getest en goedgekeurd door Universal Robots om verrassingen te voorkomen. Een ervaren automatiserings engineer moet in staat zijn om binnen één dag een palletiseer-kit te installeren.

  • Veiligheidsbeoordelinganalyse: Zelfs als de UR-robot gecertificeerd is om naast het personeel te werken, heeft elk compleet industrieel systeem een risicoanalyse volgens de geldende normen, certificeringen en voorschriften nodig. De meeste fabrikanten zullen dit intern kunnen afhandelen, anders levert het UR-ecosysteem van integratoren deze dienst meestal afzonderlijk of als onderdeel van een compleet aanbod.

  • Programmering en herprogrammering: Makkelijk te over het hoofd te zien bij het kiezen van een palletiseerrobot, maar hier zult u een groot verschil zien. Alle UR-robots worden geleverd inclusief een palletiseerprogramma. Hoewel dit voor veel palletiseerscenario's voldoende zal zijn, zijn er veel redenen waarom u speciale palletiseersoftware kunt overwegen.

Als u meer dan één product per productielijn heeft en/of regelmatig met nieuwe producten werkt, als het door u gevraagde palletiseerpatroon ingewikkeld is of wanneer de doorlooptijd vereist dat de robot meerdere dozen per beweging moet oppakken – dit zijn slechts enkele scenario's die speciale palletiseersoftware zoals Rocketfarm's Pally automatisch afhandelt.

Als u wilt, kunt u de internetgebaseerde Pallet Builder proberen die wordt gebruikt om een UR-palletiseerrobot te programmeren met Pally. Is het u gelukt om uw pallet te bouwen? Gefeliciteerd, want dan heeft u de robot ook geprogrammeerd om de pallet te palletiseren!

Training:

  • De kosten voor de opleiding van de operatoren hangen samen met het gebruiksgemak. In het algemeen moet een operator in staat zijn om de palletiseermachine in normaal gebruik te starten en te stoppen, maar ook om de robot in staat te stellen door te gaan waar hij gebleven was na een onverwachte stop, zoals een noodstop, een stroomonderbreking, enz. Houd rekening in het budget met een halve dag training van de operatoren voor de eenvoudig te gebruiken systemen.

Reorganisatie van de productievloer.

  • Het introduceren van een robot-palletiseermachine kan een nieuwe indeling van de productievloer vereisen. Een collaboratieve robot heeft een enorm voordeel omdat de footprint van de robot aanzienlijk lager is dan die van een standaard robot. Onze ervaring is dat een palletiseermachine op basis van een UR-robot zelden grotere aanpassingen aan een productielijn vereist.

Stilstand tijdens de installatie:

  • Het stilleggen van een productielijn kan kostbaar zijn en veel planning vergen. Bij de installatie van een UR-palletiseerrobot kan echter met enige planning gemakkelijk worden voorkomen dat er stilstand optreedt, omdat de operators en het installatiewerk aan het einde van de productielijn gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd, dankzij het collaboratieve karakter van de robot.

Aantal ploegendiensten

  • Hoeveel ploegendiensten zal de robot werken? Werkt hij 24/7 of 9 tot 5? Meestal heeft een collaboratieve palletiseermachine nog steeds een operator in de buurt nodig om de pallet te wisselen en toezicht te houden op de werkzaamheden etc. Daarom is het vervangen van "de laatste operator" duurder dan het vervangen van "de op één na laatste", omdat dan alle werkzaamheden rondom de palletiseermachine ook volledig geautomatiseerd moeten worden.

Levensduur van de robot

  • Een robot is een mechanische machine met bewegende delen. De slijtage is afhankelijk van hoe u hem gebruikt. De belofte van UR is minstens 35.000 uur, dat komt overeen met ongeveer vier jaar 24/7 werken. Het gebruik van speciale palletiseersoftware maakt het mogelijk om soepeler robotbewegingen te maken met minder slijtage en een langere levensduur van de robot.Een robot die met zorg wordt behandeld kan gemakkelijk langer meegaan.

Bedrijfskosten

  • Het is aan te bevelen dat een UR-robot een jaarlijkse servicebeurt krijgt en het schuimmateriaal van een vacuümgrijper af en toe wordt vervangen. Dit kan door eigen personeel worden gedaan, maar kan ook worden uitbesteed in een serviceovereenkomst met de dealer.
  • Wat de energiekosten betreft, verbruikt een UR10 ongeveer 0,35 kW tijdens het uitvoeren van een programma. Over de levensduur van 35.000 uur komt dit neer op 12.250 kWh. In de VS ligt de gemiddelde prijs per kWh in de buurt van 13 cent, wat resulteert in ongeveer USD 1.600 (EUR 1.430).

Alternatieve personeelskosten

  • Robots zijn uiterst loyaal aan hun werkgever. Een toenemende uitdaging onder fabrikanten is het behouden van personeel voor iteratievetaken zoals het palletiseren. Misschien speelt dit voor u momenteel geen rol, maar in de komende 8-10 jaar kunt u geconfronteerd worden met het feit dat de alternatieve kosten van het niet investeren in een UR-palletiseercobot meerdere vacaturerondes voor dezelfde functie tot gevolg heeft.

Alternatieve personeelskosten

  • Salarisniveau, ziekteverzuim, verzekeringen, ++, ze moeten allemaal deel uitmaken van de ROI-berekeningen.
Met een bereik van 1300 mm (51.2") en een laadgewicht van 10 kg (22 lbs) is de UR10-cobot een populaire keuze in palletiseer-applicaties
Met een bereik van 1300 mm (51.2") en een laadgewicht van 10 kg (22 lbs) is de UR10-cobot een populaire keuze in palletiseer-applicaties

BEPAAL UW VERWACHTE ROI

Zoals u ziet zijn er veel variabelen waarmee rekening moet worden gehouden. Indien u in staat bent om het engineering-werk zelf te doen, kunnen de investering van het aan de slag gaan zo laag zijn als 10 – 12 duizend euro in de componenten zijn. Plus  de aankoop- of leasingkosten die waarschijnlijk lager zullen zijn dan het gebruik van een operator voor het werk.

Als vuistregel geldt dat een UR-palletiseercobot een terugverdientijd biedt van ergens tussen de 1-2 jaar, gebaseerd op de kosten van de complete oplossing. Dit laat vele uren, dagen, maanden en jaren over voor een UR-palletiseercobot om waarde te creëren voor uw bedrijf. Het maakt niet uit of u een eenvoudige of een zeer gecompliceerde productielijn heeft. We zijn er zeker van dat u met een UR-cobot en de application kits van UR+ een oplossing vindt die past bij uw behoeften.

Lokaal kantoor
  • Universal Robots USA, Inc
  • 27175 Haggerty Road, Suite 160
  • 48377 Novi, MI
Contact us: +1 844-462-6268
UR Hotline: + 1-844-GO-COBOT