Van bakker tot elektronicafabrikant: een industriële robot voor elke sector

In de snel veranderende productieomgevingen van vandaag is automatisering voor elke onderneming van belang. Het voordeel van collaboratieve robots of cobots is dat zij flexibel inzetbaar zijn en in zo goed als elke sector toegepast kunnen worden, van levensmiddelen en landbouw tot de auto-industrie.

Een industriële robot voor elke sector | Universal Robots
Een industriële robot voor elke sector | Universal Robots

In de snel veranderende productieomgevingen van vandaag is automatisering voor elke onderneming van belang. Het voordeel van collaboratieve robots of cobots is dat zij flexibel inzetbaar zijn en in zo goed als elke sector toegepast kunnen worden, van levensmiddelen en landbouw tot de auto-industrie. Elke sector heeft natuurlijk zijn eigen unieke uitdagingen, maar daarom bestaan er natuurlijk industriële robots in verschillende formaten en met verschillende uitbreidingsmogelijkheden.

In elke sector komen verschillende voordelen aan de oppervlakte. In de auto-industrie worden robots al heel lang gebruikt, waarbij de nadruk op het verhogen van de productiviteit ligt. Maar ook toeleveranciers van autofabrikanten, wat vaak kleinere bedrijven zijn, zijn steeds meer aan het automatiseren, en daar worden natuurlijk eerder cobots dan robots gebruikt.

Van bakker tot elektronicafabrikant: een industriële robot voor elke sector
Van bakker tot elektronicafabrikant: een industriële robot voor elke sector

Precies en steriel

In de elektronicasector komt de enorme precisie van cobots goed van pas. Door hun wendbaarheid en licht gewicht kunnen ze keer op keer dezelfde handeling uitvoeren met een minimale afwijking. Doordat ze zo goed zijn in het uitvoeren van repetitieve taken, zijn ze bijvoorbeeld ook populair in wetenschappelijke omgevingen. Voor wetenschappelijk onderzoek moet bijvoorbeeld duizenden stalen  op dezelfde manier worden verwerkte – niet meteen een taak die je aan een topwetenschapper overlaat, nietwaar? Een cobot vormt daar zeker een meerwaarde. In medische laboratoria en bij fabrikanten van cosmetische producten zijn ze ook erg geliefd. Daar wordt vaak in een steriele omgeving gewerkt, waar het medewerkers heel wat tijd en moeite kost om er telkens op een correcte manier binnen en buiten te gaan – bijvoorbeeld voor een rust- of lunchpauze. Eenmaal ze geprogrammeerd zijn kunnen cobots lange tijd onafhankelijk in zo’n labo blijven doorwerken. Rusten of lunchen is namelijk niet aan hen besteed. En aangezien de robotsoftware zo gebruiksvriendelijk is, kun je dat programmeren zelfs overlaten aan een laborant die daar een korte opleiding voor heeft gevolgd.

Van bakker tot elektronicafabrikant: een industriële robot voor elke sector
Van bakker tot elektronicafabrikant: een industriële robot voor elke sector

Overal in het proces inzetten

Ook in de metaalverwerkende industrie en in de productie van kunststoffen vind je vaak cobots terug omwille van hun veelzijdigheid. Door ze met verschillende uitbreidingen uit te rusten, kunnen ze voor de vele verschillende taken in deze sector worden ingezet. Het is dus niet nodig om nog eens een aparte cobot in huis te halen om te frezen als je er al een hebt die wordt gebruikt om te lassen of te boren, bijvoorbeeld.

Aangezien de productie van voedingsproducten vaak van start tot finish geautomatiseerd is, kun je ook daar zowat overal in het proces cobots inzetten, tot en met het verpakken en de palletizing van de afgewerkte goederen toe.

Van bakker tot elektronicafabrikant: een industriële robot voor elke sector
Van bakker tot elektronicafabrikant: een industriële robot voor elke sector

Raad en daad

Een goedkope robot is moeilijk te vinden, maar met betaalbare industriële robotarmen kunnen ook kleine bedrijven en familiebedrijven processen automatiseren die in het verleden niet rendabel waren. Een collaboratieve robot kan dergelijke producenten helpen om tekorten aan arbeidskrachten voor oninteressante banen op te vangen en daarnaast  tegelijk de productiviteit en het concurrentievermogen te verhogen.

Daarbij kunnen ze rekenen op heel wat steun. Professionele distributeurs en integratoren beschikken namelijk over heel wat kennis en ervaring in verschillende sectoren, zodat ze geïnteresseerde ondernemingen met raad en daad kunnen bijstaan.

Christian Janse

Christian Janse

Sales Manager Benelux, Universal Robots

Christian Janse is the Sales Manager in Benelux for Universal Robots

Lokaal kantoor
  • Universal Robots USA, Inc
  • 27175 Haggerty Road, Suite 160
  • 48377 Novi, MI
Contact us: +1 844-462-6268
UR Hotline: + 1-844-GO-COBOT