Universal Robots verhoogt het draagvermogen van de UR20 en UR30. Dankzij een eenvoudige software-update kunnen klanten nu zwaardere lasten tillen zonder extra kosten. Ontdek hoe deze innovatie uw productieproces efficiënter kan maken met verhoogde kracht en precisie.

Meer kracht, meer efficiëntie – zonder extra kosten voor u
We zijn verheugd aan te kondigen dat het draagvermogen van onze nieuwste generatie cobots, de UR20 en UR30, verder is vergroot. Dit stelt onze klanten in staat om aanzienlijk zwaardere lasten te tillen zonder dat dit leidt tot hogere kosten. Deze verbetering speelt een cruciale rol in het verhogen van de productiviteit en efficiëntie binnen geautomatiseerde processen, met name in zware sectoren zoals logistiek, productie en palletiseren.
De upgrade verhoogt het totale draagvermogen van de UR20 naar 25 kg en van de UR30 naar 35 kg, inclusief het eindgereedschap. Dit is met name nuttig wanneer de cobot in de bovenste tilpositie wordt gebruikt, wat ervoor zorgt dat zwaardere objecten met precisie en snelheid kunnen worden verplaatst. Door deze verhoging worden taken zoals het stapelen van dozen, het laden van machines, en het hanteren van zware materialen eenvoudiger en sneller, zonder dat er nieuwe hardware nodig is.
De UR20 en UR30 zijn ideaal voor bedrijven die streven naar een hogere doorvoer in hun productieproces. Of het nu gaat om de voedselverwerkingsindustrie, automotive, of magazijnbeheer, het verhogen van het draagvermogen betekent minder stops, snellere verwerkingstijden, en een verhoogde totale output. Dit maakt de nieuwe generatie cobots de perfecte keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een oplossing om hun productielijnen te optimaliseren zonder grote investeringen te doen in nieuwe apparatuur.
"Bij Universal Robots willen we onze klanten altijd de nieuwste innovaties aanbieden. Deze verhoging van het draagvermogen is het resultaat van voortdurende productontwikkeling en testen," zegt Tero Tolonen, Chief Product Officer. "We streven ernaar om onze klanten te helpen hun productiviteit te verhogen zonder extra kosten. Deze upgrade is een uitstekend voorbeeld van hoe innovatie direct impact heeft op de bottom line van onze klanten."

Wat deze verbetering bijzonder aantrekkelijk maakt, is dat er geen nieuwe aankoop nodig is om van het verhoogde draagvermogen te profiteren. Het enige wat u hoeft te doen, is een software-update uitvoeren naar de nieuwste versie van PolyScope (v5.19 of hoger). Binnen enkele minuten is uw UR20 of UR30 klaar om zwaardere taken aan te pakken. Dit betekent dat uw bestaande investeringen direct nog waardevoller worden, zonder dat u extra kosten hoeft te maken voor nieuwe hardware.
Vanaf 2024 worden alle nieuwe UR20- en UR30-modellen standaard geleverd met de benodigde software om de verhoogde payload direct te ondersteunen. Voor bestaande cobots is het eenvoudig om de upgrade te implementeren door simpelweg de software bij te werken, zodat ze zonder vertraging kunnen profiteren van de verbeteringen.
De verhoogde kracht van de UR20 en UR30 biedt met name voordelen in industriële toepassingen zoals palletiseren, waarbij het verhogen van de capaciteit en het verminderen van de belasting op werknemers essentieel is. Door deze verbeteringen kunnen bedrijven nu efficiënter omgaan met grotere en zwaardere producten. Dit vermindert niet alleen de fysieke belasting voor werknemers, maar verhoogt ook de snelheid en nauwkeurigheid van het productieproces.
Een concreet voorbeeld van hoe de verhoogde draaglast wordt toegepast, werd deze week getoond tijdens de China International Industry Fair in Shanghai. Hier lieten we een live demonstratie zien van een UR20-cobot die werd gebruikt in een palletiseertoepassing, waarbij bezoekers in real-time konden zien hoe de cobot zwaardere dozen snel en efficiënt kon stapelen. De reacties van het publiek waren zeer positief, en veel bedrijven waren enthousiast over de mogelijkheid om deze technologie in hun eigen processen te implementeren.
Het verhoogde draagvermogen van de UR20 en UR30 opent nieuwe deuren voor een breed scala aan industrieën. In de automotive-industrie kunnen deze cobots bijvoorbeeld worden ingezet voor het hanteren van zware componenten tijdens de assemblage, terwijl ze in de voedingsindustrie kunnen worden gebruikt om grotere hoeveelheden producten in één keer te verplaatsen, wat tijd bespaart en het productieproces versnelt.
Ook in de logistieke sector zijn de voordelen aanzienlijk. Met de UR30 kunnen logistieke bedrijven hun palletiseertaken automatiseren met een hogere efficiëntie, waardoor ze grotere volumes kunnen verwerken in minder tijd, zonder de noodzaak van extra machines of personeel.
Bent u benieuwd hoe de verhoogde kracht van de UR20 en UR30 uw bedrijfsprocessen kan verbeteren? Neem vandaag nog contact met ons op voor een persoonlijke demonstratie, of update direct uw PolyScope-software om de nieuwe functies te ontgrendelen. Onze experts staan klaar om u te helpen de maximale waarde uit uw cobot te halen en uw productielijnen te optimaliseren.