Kosten en baten van de inzet van industriële robotarmen

In tegenstelling tot de meeste werknemers zijn industriële robots tevreden met het feit dat ze dagen en jaren lang hetzelfde werk doen. Niet alleen dat: robots doen hun werk altijd op dezelfde manier. Hierdoor kunnen fabrikanten hun productie vergroten en de kwaliteit en consistentie van hun producten verbeteren.

Kosten en baten industriële robotarmen | Universal Robots
Kosten en baten industriële robotarmen | Universal Robots

In tegenstelling tot de meeste werknemers zijn industriële robots tevreden met het feit dat ze dagen en jaren lang hetzelfde werk doen. Niet alleen dat: robots doen hun werk altijd op dezelfde manier. Hierdoor kunnen fabrikanten hun productie vergroten en de kwaliteit en consistentie van hun producten verbeteren.

Vanzelfsprekend moeten de kosten en baten van de inzet van industriële robotarmen worden bekeken om te beslissen of de return on investment (ROI) voldoet aan verwachte voordelen. De analyse moet de initiële kosten, de installatie en het onderhoud van de robot omvatten. Dit omvat integratie met andere machines en apparatuur, de programmering, randapparatuur(grijpers of sensoren, robotarmcontrollers) en alle veiligheidsgerelateerde aanpassingen.

Het is ook belangrijk omalle elementen van een industriële robotarm goed te begrijpen.

WAT IS DE MEEST VOORKOMENDE PRODUCTIEROBOT?

Ten eerste kijken we naar  het verschil tussen traditionele industriële robots en moderne collaboratieve robots. Decennialang waren meest voorkomende productierobots grote, industriële machines die vooral geschikt waren voor grote bedrijven. De ideale applicatie voor een traditionele industriële robot is een relatief onveranderlijk proces met een hoog volume. De meeste mensen denken bij een industriële robot aan een grote assemblagerobot in een autofabriek.

Traditionele assemblagerobot met hydraulische robotarm
Traditionele assemblagerobot met hydraulische robotarm

Vandaag de dag zijncollaboratieve robots(cobots) het snelst groeiende segment in de robotica-industrie. Ze bieden kleine en middelgrote fabrikanten nu de mogelijkheid om kosteneffectieve automatiseringsgereedschappen te gebruiken om te concurreren, zelfs met eensterk wisselende productie met een klein volume.

Betaalbare industriële robotarmen kunnen kleine bedrijven en familiebedrijven processen automatiseren die in het verleden niet rendabel waren. Een collaboratieve robot kan producenten helpen om tekorten aan arbeidskrachten voor oninteressante banen op te vangen en daarnaast  tegelijk de productiviteit en het concurrentievermogen te verhogen

Collaboratieve robots helpen om arbeidsplaatsen in de productie te redden.

De onderstaande tabel helpt u bij het vergelijken van collaboratieve met traditionele robotarmen voor industriële robotapplicaties.

De onderstaande tabel helpt u bij het vergelijken van collaboratieve met traditionele robotarmen voor industriële robotapplicaties.

Als u behoefte heeft aan...

...overweeg een traditionele industriële robot

...overweeg een collaboratieve robot ("cobot")

Hoog-volume-, hogesnelheidsproductie

X

Een soortgelijke doorvoer als een menselijke werknemer

X

Een hoog laadvermogen of zeer groot bereik, met name op  hoge snelheid

X

De mogelijkheid om de robot in eigen beheer te programmeren en in te stellen

X

De mogelijkheid om de robot in eigen beheer te programmeren en in te stellen

X

Een extreem hoge nauwkeurigheid, ook bij hoge snelheid

X

Minimale wijzigingen in de bestaande productie lay-out

X

Werknemers die de robotcel in gaan om hun taken te voltooien

X

Integratiemogelijkheden met andere machines en robots

X

X

Lage initiële kosten en een terugverdientijd van minder dan een jaar

X

Het vermogen om processen met weinig tot geen werknemers te laten draaien

X

X

Automatisering van processen of producten die in de loop van de tijd niet zullen veranderen

X

X

HOEVEEL KOST EEN INDUSTRIËLE ROBOT?

De kosten voor de integratie van een traditionele industriële robot in uw fabriek kunnen tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro's bedragen. Ter vergelijking: de kosten voor de implementatie van een collaboratieve robot liggen ruim onder het jaarsalaris van een vergelijkbare fabrieksmedewerker.

Bij de beoordeling van de robotkosten is het belangrijk om alle aspecten van uw industriële robotapplicatie in aanmerking te nemen, omdat wat u ziet slechts het topje van de ijsberg is.

De initiële kosten van een industriële robotarm is slechts het topje van de ijsberg.
De initiële kosten van een industriële robotarm is slechts het topje van de ijsberg.

Voor de meeste fabrikanten is de belangrijkste vraag:"Hoe lang duurt het voordat de robot zichzelf terugverdient?"

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van hoe de kosten van een robotarm kunnen worden bepaald – en naar andere elementen in de kosten-batenanalyse. Dit zal u helpen uw beslissing te onderbouwen voordat u een robotarm aanschaft.

Voorbeeld van het berekenen van de ROI voor een industriële robot.
Voorbeeld van het berekenen van de ROI voor een industriële robot.
Zo berekent u de robot-break-even en de nettowinst
Zo berekent u de robot-break-even en de nettowinst
Gemiddelde terugverdientijd van robots voor diverse industriële robotapplicaties
Gemiddelde terugverdientijd van robots voor diverse industriële robotapplicaties
Christian Janse

Christian Janse

Sales Manager Benelux, Universal Robots

Christian Janse is the Sales Manager in Benelux for Universal Robots

Lokaal kantoor
  • Universal Robots USA, Inc
  • 27175 Haggerty Road, Suite 160
  • 48377 Novi, MI
Contact us: +1 844-462-6268
UR Hotline: + 1-844-GO-COBOT