Corona heeft de trend naar digitalisering en het gebruik van automatiseringsoplossingen fors versneld. Om werknemers te beschermen en de efficiëntie te verhogen, integreren bedrijven steeds vaker robots en zelfs cobots in hun processen. Het is daarom belangrijk dat robotica deel gaat uitmaken van training.

De corona-pandemie heeft de trend naar digitalisering en het gebruik van automatiseringsoplossingen fors versneld. Om werknemers te beschermen en de efficiëntie te verhogen, integreren bedrijven steeds vaker robots in hun processen. Zelfs collaboratieve robots, de zogenaamde cobots, worden al in allerlei industrieën gebruikt, zoals de automobiel- en farmaceutische industrie. Deze trend zal zich in de toekomst nog sneller doorzetten en uitbreiden naar andere industrieën. Kennis over het werken met robots zal daarom een doorslaggevende rol spelen voor toekomstige loopbanen in de industrie. Het is dus belangrijker dan ooit dat het onderwerp robotica deel gaat uitmaken van opleiding en training. Cobots zijn bij uitstek geschikt om het onderwerp dichter bij de studenten te brengen, omdat ze praktisch, gemakkelijk te bedienen en eenvoudig te programmeren zijn.
Een concept voor een succesvolle start op de arbeidsmarkt
Hoe kan ik als leraar of trainer van een vakopleiding mijn leerlingen of stagiairs de basis van de robotica op een praktische manier bijbrengen? Hoe zou het curriculum eruit kunnen zien en welke voorkennis heb ik nodig? Universal Robots biedt hierop een antwoord met Universal Robots Education om leerkrachten te ondersteunen en hen te helpen om robotica te onderwijzen. Met behulp van gecoördineerde lesinhoud worden de vakken robotica en automatiseringstechniek interactief aangeleerd om de vakmensen van morgen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun loopbaan.
De focus ligt hier op robotprogrammering. Hardware-stations en online trainingen, inclusief lesmateriaal, bieden studenten de mogelijkheid om hun kennis van taken en individuele leerinhouden individueel te verdiepen. De verschillende modules van het trainingsconcept zijn op elkaar afgestemd en zijn ook afzonderlijk te gebruiken:
Opleiding met cobots: samenwerking tussen onderwijs en industrie
Een voorbeeld van een succesvolle inzet van robots in het onderwijs is bij de Technische Hogeschool van Jutland. De technische hogeschool heeft de UR5-cobot, een lichte robotarm, ingezet in het onderwijsprogramma om zo studenten kennis te laten maken met automatisering en ze de mogelijkheid te bieden te oefenen met de robotarm voor stagetestprojecten. De aanleiding hiervoor was dat de technische hogeschool robotica en automatisering op het curriculum wilden plaatsen.
Anton Lejsgaard, docent aan de Technische Hogeschool van JutlandVoor een onderwijsinstelling is de robot uniek. Hij hoeft niet in een kooi te worden geplaatst en kan gewoon naast de studenten werken. De robot kan zeer gemakkelijk worden verplaatst en geïntegreerd in systemen met andere soorten apparatuur, waardoor de studenten precies kunnen kiezen voor welk project ze de robot willen gebruiken.
**UR Education: cobots om aan te raken en te testen.**Het programma van Universal Robots voorziet in:
Basiskennis van programmeren: Met behulp van de gratis online trainingen van de UR Academy is het onderwerp robotica op een interessante en praktische manier in de leeromgeving te integreren. De online trainingsmodules geven gebruikers de nodige kennis om onze cobots te programmeren. Er is toegang tot dertien gratis e-learningmodules, die de basisprogrammeringskennis voor de cobots leveren.
Offline simulaties: Leerlingen hebben de unieke mogelijkheid om de offline simulator te gebruiken om te programmeren op de echte gebruikersinterface van een cobot en deze vervolgens over te dragen en te testen van een pc naar een echte cobot. Dit betekent dat één cobotstation al voldoende is om les te geven.
Technische kennis overdragen op een praktische manier: Voor het grootst mogelijke leersucces biedt de inzet van hardware-leerstations met onder andere transportbanden en de bijbehorende sensortechnologie veel mogelijkheden. Op deze manier kan technische kennis over collaboratieve robotica op een praktische en uitgebreide manier worden aangeleerd. De hardware-stations zijn conceptueel gebaseerd op de Online Academy.
Gestructureerd lesmateriaal: Een essentieel onderdeel van het concept is het lesmateriaal, dat bestaat uit een docentenhandleiding en een werkboek. De docentenhandleiding helpt de docent of trainer bij de voorbereiding van de lessen. Deze geeft onder andere inzicht in de leerdoelen van Universal Robots Education en de installatie en het gebruik van de offline simulator. Het werkboek helpt leerlingen met de taken van de Online Academy. Naast de individuele taken bevat het werkboek aanvullende hand-outs die individuele onderwerpen nader toelichten en aanvullende informatie bevatten.
Extra training voor optimaal leersucces: Om ervoor te zorgen dat een leerkracht of trainer van een vakschool ook optimaal voorbereid is op Universal Robots Education, is het mogelijk een klassikale training te boeken in een van onze trainingscentra. De trainingen bij Universal Robots bieden meer diepgaande kennis van de onderwerpen en extra oefeningen om docenten hun lessen te optimaliseren.