--

Los cobots UR simplifican el proceso de producción y aumentan la calidad del producto

Ronet

En resumen

RONET SP. Ha configurado una línea de producción totalmente automatizada basada en un robot UR. El sistema combina las tareas de picking y colocación con el control de calidad, proporcionando una solución completa e integral que no requiere interacción humana.

Con más de 1000 tipos diferentes de resortes producidos cada año, Ronet buscaba una manera de simplificar el proceso de producción al tiempo que aumentaba la calidad general del producto. El alto estándar de calidad era esencial, ya que aproximadamente el 15 por ciento de la producción se exporta. Las devoluciones de este producto no solo dañarían la marca, sino que serían costosas y consumirían mucho tiempo. El robot también tenía que poder trabajar en espacios cerrados con los empleados actuales, preferiblemente con poca o ninguna protección de seguridad.

Ronet

Industria Metal and Machining
País Europe
Número de empleados 25-50
Cobots utilizados UR5
Robot colaborativo UR5, Ronet, PoloniaRobot colaborativo UR5, Ronet, Polonia

Para nuestra línea de producción hemos seleccionado el robot de Universal Robots debido a sus características únicas, entre otras la versatilidad y el hecho de que el robot puede trabajar junto a los empleados sin protección de seguridad especial

Bogumił Zach, CEO

Línea de producción totalmente automatizada

Ronet optó por trabajar con Pol-Sver, el distribuidor polaco de UR, para crear una línea de producción totalmente automatizada basada en el UR5. El robot UR5 tiene una capacidad de carga útil de 5 kg y un rango de operación de 850 mm. Gracias a su movilidad y pequeñas dimensiones, también se puede utilizar en otros puestos de trabajo de la planta de producción. La programación del robot es muy intuitiva; un criterio importante para la solución terminada.

“Apostamos por la fabricación innovadora para garantizar la máxima calidad de nuestros productos y mejorar la eficiencia del proceso de fabricación. Para nuestra línea de producción, hemos seleccionado el robot de Universal Robots debido a sus características únicas, entre otras la versatilidad y el hecho de que el robot puede trabajar junto a los empleados sin protección de seguridad especial", dijo Bogumił Zach, CEO de Ronet.

"Para nosotros, el funcionamiento intuitivo y la facilidad de programación eran muy importantes. La trayectoria de movimiento del robot se puede definir no solo utilizando el panel de control, sino también guiando manualmente el robot a la posición requerida". Los planes futuros de Ronet requieren aún más robots, incluida la construcción de una instalación de fabricación totalmente automatizada.

Robot colaborativo UR5, Ronet, Polonia
Robot colaborativo UR5, Ronet, Polonia

Retos de automatización resueltos:

  • Aliviar a los empleados de tareas extenuantes y repetitivas.
  • Mejora de la calidad general del producto.

Impulsores clave del valor:

  • Programación sencilla
  • Implementación flexible
  • Colaborativo y seguro
  • Recuperación rápida

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Recoger y colocar
  • Inspección de calidad
  • Carga y descarga de máquinas

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal
Oficina local
  • Universal Robots Mexico SA de CV
  • Bernando Quintana 300
  • 76090 Queretaro, QRO
Contáctenos: 800 877 8005