Con base en numerosas referencias positivas, se decidió comprar un robot colaborativo UR10 de Universal Robots, que cumple con los requisitos más exigentes para una integración confiable en el proceso de fabricación existente.
Principalmente, el cobot UR10 está diseñado para ser utilizado para insertar láminas IML (etiquetado en molde) en un molde de plástico. Con la tecnología IML, una lámina de plástico multicapa se incrusta en plástico durante el proceso de fabricación. Cuando la lámina de plástico se inserta en la máquina de prensado, se funde en el exterior del molde de plástico. La fusión parcial de la lámina IML garantiza la adhesión al plástico. El papel de aluminio se convertirá así en una parte integral del producto final, como un vaso de plástico retornable que se puede encontrar en eventos o festivales al aire libre.