Para ayudarte a elegir la mejor opción para tu empresa, preparamos esta guía completa con las principales características de nuestros cobots.

Nuestros robots industriales colaborativos fueron diseñados para funcionar en una amplia variedad de aplicaciones e industrias de todos los segmentos y tamaños. Para ayudarte a elegir la mejor opción para tu empresa, preparamos esta guía completa con las principales características de nuestros cobots.
¡Sigue leyendo y mantente al día!
Precisión diseñada para ampliar su alcance y optimizar cada ciclo.
Las ventajas técnicas del UR8 Long se traducen directamente en productividad en el día a día. Garantiza un control continuo de la antorcha para soldaduras más limpias, con menos necesidad de esmerilado y retrabajo —ahorrando tiempo y consumibles en los talleres de fabricación. Asume soldaduras repetitivas y poco ergonómicas, permitiendo que soldadores calificados se concentren en tareas de mayor valor, al mismo tiempo que ayuda a reducir los impactos de la escasez de mano de obra.
La misma combinación de largo alcance, diseño compacto y flexibilidad colaborativa se aplica a diferentes sectores. Desde el pick & place en estructuras estrechas de carrocería hasta la manipulación de subconjuntos con velocidad y precisión incomparables, el UR8 Long demuestra su valor en el sector automotriz y más allá —llevando la automatización exactamente donde más se necesita.
Robot de alta velocidad para entornos compactos.
El UR15 fue diseñado para máxima versatilidad, uniendo diseño ligero y huella reducida para ofrecer una flexibilidad excepcional —incluso en los espacios más limitados. Se integra fácilmente al flujo de trabajo, asumiendo tareas repetitivas y pesadas. Aunque ofrece la velocidad necesaria para aplicaciones exigentes, el UR15 puede implementarse de forma segura en entornos colaborativos, trabajando lado a lado con tu equipo.
Este cobot mantiene altos estándares de seguridad y adaptabilidad en una amplia variedad de aplicaciones, entregando la flexibilidad y eficiencia requeridas por industrias donde el espacio es limitado y la velocidad es esencial.
El UR15 funciona en PolyScope, nuestra plataforma de software líder en el mercado, ya preparada para integración con IA, lo que garantiza una automatización más inteligente, integración perfecta y usabilidad superior. También incorpora la tecnología OptiMove, un sistema intuitivo de programación de movimientos que simplifica la configuración y operación, desbloqueando un rendimiento más suave y preciso. Esta tecnología aumenta la repetibilidad y asegura movimientos consistentes, especialmente en aplicaciones de alta velocidad y alta carga útil.
Cobot de mayor carga útil y velocidad.
Aunque la carga útil y el alcance sean factores decisivos en la elección de un cobot, otros recursos también definen la nueva generación de robots colaborativos: accesibilidad, ocupación de espacio, opciones de implementación, recursos de software y sostenibilidad. El UR20 cumple con todos estos criterios, ofreciendo el mayor alcance y la mayor capacidad de carga útil de la línea UR.
El UR20 fue desarrollado para apoyar operaciones que requieren levantamiento de cargas pesadas a grandes distancias. A altas velocidades, cuenta con control de movimiento avanzado, garantizando desplazamientos suaves y precisos.
Con diseño ligero y huella reducida, el UR20 puede instalarse prácticamente en cualquier lugar de tu planta de producción, facilitando la automatización de procesos existentes. Versátil, permite automatizar desde tareas de manipulación de materiales hasta procesos de soldadura.
Rendimiento robusto en tamaño compacto
Basado en la misma arquitectura del UR20, el UR30 ofrece capacidad de elevación extraordinaria en una estructura compacta, con control de movimiento avanzado que garantiza el posicionamiento preciso de cargas mayores. Con par elevado, el UR30 es ideal para aplicaciones que requieren atornillado preciso, además de permitir una productividad superior en procesos que van desde máquinas con múltiples garras hasta la paletización de piezas pesadas.
El UR30 ahora ofrece carga útil ampliada en 5 kilos, alcanzando 35 kg en determinados movimientos. Esta evolución redefine su potencial de uso, trayendo nuevas posibilidades para aumentar la producción y fortalecer tu operación.
Esta capacidad expandida estará disponible en PolyScope 5.19.
Cobot compacto y ultraligero.
El UR3e es el robot colaborativo industrial más pequeño de nuestro portafolio. Gracias a su tamaño reducido, es la definición ideal de un cobot para automatización en espacios limitados.
Diseñado para maximizar la eficiencia en áreas confinadas, el UR3e combina flexibilidad y precisión. Puede instalarse en una mesa para trabajar junto a los operadores o integrarse en estaciones específicas para aplicaciones de montaje, recogida y posicionamiento de piezas.
Con huella reducida y diseño ligero, el UR3e se adapta a cualquier layout productivo, complementando el trabajo humano y elevando la productividad. Equipado con recursos de seguridad de última generación, garantiza colaboración segura entre personas y máquinas.
El UR3e está equipado con una articulación de rotación continua en la brida de la herramienta, ideal para automatización de aplicaciones de atornillado. Esta función también permite fijar herramientas de pulido o similares directamente al cobot, simplificando la programación y acelerando la configuración.
Cobot compacto de alcance ampliado
El UR7e es el mayor entre nuestros cobots de carga ligera. Diseñado para aplicaciones que requieren un robot compacto con alcance y capacidad adecuados, garantiza precisión y rendimiento en tareas detalladas.
Ideal para ser montado en líneas de producción existentes —en mesas o directamente en máquinas—, el UR7e combina tamaño reducido con alcance adicional de 200 mm en relación con el brazo humano promedio. Esta extensión es especialmente útil para posicionar ítems dentro de máquinas o ejecutar tareas fuera del alcance de los operadores.
Versatilidad en tamaño medio.
El UR12e es nuestro cobot industrial de tamaño medio, combinando largo alcance con alta capacidad de carga.
Automatizar tareas repetitivas nunca fue el problema. El verdadero desafío está en encontrar la solución adecuada para adaptarse al futuro de la manufactura.
Nuestro modelo más popular, el UR12e, ya apoya a clientes en todo el mundo en aplicaciones como paletización, mantenimiento de máquinas y soldadura. También es la base para soluciones creativas —desde la recogida de plásticos en ríos hasta la producción de vidrio o el abastecimiento de vehículos.
Además de carga útil y alcance ideales, el UR12e cuenta con el ecosistema UR+ de componentes y kits, posibilitando la automatización de múltiples tareas. También es reimplantable y rápido de programar, ofreciendo flexibilidad para ajustes siempre que sea necesario.
Cobot compacto y robusto.
El UR16e es el más pequeño entre nuestros cobots diseñados para trabajos pesados. Cuando el espacio es limitado, pero es necesario manipular piezas grandes y pesadas, es la elección correcta.
No toda aplicación requiere sistemas de gran tamaño. El UR16e permite realizar tareas pesadas, como mantenimiento de máquinas, manipulación de materiales y embalaje, incluso en áreas de trabajo reducidas. Con Advanced Motion Control, garantiza desplazamientos rápidos, suaves y precisos.
El modelo también ya viene equipado con tecnologías de seguridad integradas, asegurando colaboración confiable entre operadores y robots.
Cobot ligero y versátil
El UR5e es el más pequeño de nuestros cobots de carga ligera, ideal para quienes necesitan un robot compacto con alcance y capacidad suficientes para ejecutar tareas de precisión.
Lanzado inicialmente en 2008, el modelo evolucionó hacia la versión e-Series, que incorporó mejoras tecnológicas y continúa siendo referencia en integración con diferentes aplicaciones.
El UR5e es perfecto para instalarse en líneas de producción ya existentes —en mesas o dentro de máquinas. Con alcance adicional de 200 mm en relación con el brazo humano promedio, facilita operaciones en que piezas necesitan ser posicionadas dentro de máquinas o en áreas más allá del alcance de los operadores.
Comienza tu automatización ahora mismo con cobots y gana más eficiencia, seguridad y productividad en tu empresa. Habla con nuestros consultores para más información.