Paletización con cobots: vea las tareas que un brazo robótico puede realizar

La paletización con cobots es una solución que ayuda a aumentar la eficiencia y la seguridad de sus operaciones. Los brazos robóticos pueden aplicarse en varias soluciones de paletización.

Paletización con cobots
Paletización con cobots

La paletización con cobots es una solución que ayuda a aumentar la eficiencia y la seguridad de sus operaciones. Los brazos robóticos pueden aplicarse en varias soluciones de paletización.

Un sistema automatizado de paletización retira de las manos del equipo una tarea tediosa, potencialmente peligrosa, pero fundamental para el negocio. A lo largo de este artículo presentaremos algunas de las formas más comunes de utilizar un cobot para paletización.

CÓMO LOS COBOTS PUEDEN AYUDAR EN LA PALETIZACIÓN

Existe la percepción equivocada de que solo los grandes robots industriales pueden usarse para soluciones de paletización de alta demanda física.

Cuando surgieron los paletizadores alrededor de 1950, eran grandes y pesados, y permanecieron así hasta la llegada de nuevas soluciones, como los cobots. Hoy en día, para pequeñas y medianas empresas que manejan menores volúmenes o productos más ligeros, un cobot puede ser la forma ideal de automatizar el proceso de paletización.

Los cobots son más pequeños, ligeros y fáciles de integrar en su línea de producción. En muchos casos, las evaluaciones de riesgo determinan que son seguros para operar sin barreras, permitiendo que trabajen en la misma área que los humanos.

Además, son más accesibles y con una excelente relación costo-beneficio, con empresas que generalmente recuperan la inversión en hasta 12 meses.

3 TAREAS DE PALETIZACIÓN QUE UN COBOT PUEDE REALIZAR

Un cobot puede ejecutar diversas tareas de paletización, como montaje de cajas, empaquetado, apilado y despaletizado.

La elección de la solución completa, o de un end effector/EOAT y software específicos, definirá las funciones del cobot. Por ejemplo, puede optar por una garra de vacío para artículos frágiles o con una superficie mayor para levantar más peso.

Para tareas más pesadas, componentes adicionales como el Cobot Lift aumentan la carga útil manteniendo la ligereza y la compacidad.

A continuación, vea las tres tareas principales de un sistema de paletización con cobot:

1. PALETIZACIÓN POR CAPA

A través de la paletización por capa, los artículos se apilan y se mueven más rápidamente que con el método pick-and-place. Una garra mueve una capa completa de productos al pallet de una sola vez. Soluciones como OmniPack automatizan la disposición ideal de cada capa.

2. APILADO DE PALLETS

Aunque es simple en el papel, el apilado de pallets exige esfuerzo físico y puede provocar errores peligrosos. Los cobots mantienen el patrón de apilado programado, evitando desperdicio de espacio y riesgo de caída de la carga.

3. PALETIZACIÓN DE CARGAS MIXTAS

En operaciones más pequeñas, los pallets reciben productos de diferentes formas y tamaños. Los softwares de planificación permiten definir previamente la disposición segura y eficiente, que el cobot ejecuta con rapidez, especialmente con garras versátiles como las de vacío.

SOLUCIONES DE PALETIZACIÓN CON COBOTS PARA TODOS LOS NEGOCIOS

El gran atractivo de la paletización con robots colaborativos es la simplicidad y la versatilidad. Existen opciones turnkey (“llave en mano”) listas para una instalación rápida, o configuraciones personalizadas para productos de formas desafiantes. En cualquier caso, el resultado es el mismo: los cobots asumen tareas cansadas y peligrosas, liberando a su equipo para funciones más agradables y productivas.

SOLUCIÓN DE PALETIZACIÓN CON COBOTS EN MINITÜB

Minitüb, uno de los principales proveedores de tecnología de reproducción en granjas de animales, necesitaba una solución para automatizar el embalaje de sacos, lo que podría liberar a los empleados para otras tareas más desafiantes.

Optaron por la instalación de un cobot en la línea de producción, que pasó a embalar un promedio de 40 sacos por minuto.

El robot está ubicado frente a la cinta transportadora, al final de la máquina selladora de sacos, y toma los productos recién ensacados que caen en la cinta transportadora. Para permitir un proceso ininterrumpido, se desarrolló una herramienta de fijación equipada con cinco veces dos conos de succión. Estos son ideales para levantar el saco, incluso con su superficie lisa y suave.

El robot también controla el flujo de cajas de cartón. Cuando una caja está completa, el robot la libera y se coloca una caja de cartón nueva y vacía. Simplificando aún más el proceso para los empleados de Minitüb.

FAQ – PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE PALETIZACIÓN CON COBOTS

¿Cómo la paletización con cobots ayuda a aumentar la seguridad en la industria?

La paletización robótica también es una opción más segura para sus trabajadores. Como los cobots realizan el levantamiento y apilado pesado, el riesgo de lesión o esfuerzo excesivo de sus operadores es menor.

¿Qué cobot es más adecuado para paletización?

Los cobots UR10e y UR20 son los más adecuados para aplicaciones de paletización de final de línea debido a su alcance y capacidad de carga útil.

¿Puedo reprogramar el cobot para otras tareas además de la paletización?

Sí, los cobots son altamente flexibles y pueden transferirse a otras tareas con facilidad.

¿Cuál es el peso máximo que un cobot puede levantar para paletización?

Depende del modelo, pero la carga máxima es de 20 kg.

Hable hoy mismo con uno de nuestros especialistas para descubrir cómo un cobot puede mejorar sus operaciones de paletización.

Rob Goldiez

Rob Goldiez is cofounder and CEO of Hirebotics. Founded in 2015, Hirebotics is a Universal Robots OEM whose cloud software has made automation accessible to businesses of all sizes with its no-capital approach to robotics, continuous monitoring, and instantly available 24/7 support. Hirebotics’ cloud platform and mobile app unlock unique capabilities, deliver application-specific skills to UR cobots, and enable revolutionary experiences for everyday end users.