Cómo tener éxito cuando el ritmo de la fabricación de productos electrónicos sigue acelerándose (1)

Prueba de pantalla táctil con un cobot de Universal Robots.

Como gerar resultados quando o crescimento da manufatura de eletrônicos continua a acelerar
Como gerar resultados quando o crescimento da manufatura de eletrônicos continua a acelerar

Andrew Grove, pionero de la industria de la electrónica y los semiconductores, opinó que "solo los paranoicos sobreviven". En sectores definidos por el cambio constante, los fabricantes que pueden adaptarse rápidamente a las nuevas realidades económicas y tecnológicas pueden evitar la complacencia en los buenos Jempos y garanJzar la supervivencia en Jempos diLciles. En estos días, esas empresas a menudo lo hacen con la ayuda de la automaJzación colaboraJva.

Los cobots de Universal Robots permiten una colaboración intui6va entre humanos y robots.
Los cobots de Universal Robots permiten una colaboración intui6va entre humanos y robots.

Demanda en alza para los productos electrónicos se produce al mismo tiempo  que la caída de los precios en electrónicos y sus componentes. La escasez de  mano de obra calificada se produce junto con el distanciamiento social y las  restricciones de viaje relacionadas con la pandemia. Los fabricantes tienen la  tarea de adaptarse a estas circunstancias que cambian rápidamente de la  manera más sencilla posible y sin sufrir caídas en la productividad y la calidad.

No es de extrañar entonces que la industria de la electrónica haya adoptado  con entusiasmo los robots colaborativos.. En un reporte del 2021 que predice  un impresionante crecimiento global de las ventas de cobot del 15-20%  interanual hasta 2028, la firma analista Interact Analysis identificó a los  sectores de la automoción y la electrónica como los mayores adoptadores de  tecnologías cobot en la industria final.

A medida que el sector de la electrónica se adapta al cambio, adoptando  capas de personalización cada vez más finas y el cambio hacia series de  producción de mayor mezcla y bajo volumen, la automatización flexible ayuda  a las empresas a mantener el ritmo. Los robots colaborativos son flexibles y  fáciles de implementar en los procesos de fabricación, desde la inspección de  calidad y el manejo de materiales hasta las pruebas, el atornillado, la  dispensación y el empaque.

Eso hace que los cobots de Universal Robots se adapten perfectamente a los  fabricantes de productos electrónicos.

Flexiona con los mejores  

Nuestros robots colaborativos brindan a los fabricantes una plataforma de  automatización flexible que se puede programar para asumir un conjunto  prácticamente ilimitado de tareas, desde procesos de corte y soldadura hasta  manipulación de PCB, pruebas de pantalla táctil, inserción, dispensación e  inspección de piezas. A través de UR +, el ecosistema más completo de la  industria de kits de aplicaciones certificados y periféricos diseñados para  integrarse sin problemas con los robots UR, ofrecemos sistemas impulsados  por cobot diseñados para manejar aplicaciones específicas que son críticas  para los fabricantes de productos electrónicos.

UR + proporciona a los fabricantes kits de aplicación adaptados a tareas específicas, como la estación de trabajo Q-Span (que se muestra), un sistema especialmente diseñado para la inspección de piezas pequeñas.
UR + proporciona a los fabricantes kits de aplicación adaptados a tareas específicas, como la estación de trabajo Q-Span (que se muestra), un sistema especialmente diseñado para la inspección de piezas pequeñas.

Nuestros cobots pequeños y livianos ocupan poco espacio, lo que significa que puede introducir cobots rápidamente en sus instalaciones con un tiempo de inactividad mínimo y sin tener que rediseñar sus líneas de fabricación.

Nuestros cobots fáciles de usar se pueden montar en la pared, en el techo o en plataformas de robots móviles, lo que aumenta aún más las posibilidades de implementación.

Prueba de pantalla táctil con un cobot de Universal Robots. .
Prueba de pantalla táctil con un cobot de Universal Robots. .

Adoptando la confiabilidad 

Nuestros cobots han demostrado su confiabilidad en cientos de aplicaciones de fabricación de productos electrónicos del mundo real de soldadura, taladrado, dispensación de silicona y montaje ligero para atornillar y aplicar los toques finales a los equipos de audio con pintura en aerosol.

Nuestro objetivo es brindar una atención al detalle similar a la de un relojero suizo en todas nuestras operaciones de fabricación, realizando comprobaciones constantes para garantizar que nuestros cobots proporcionen la repetibilidad que requieren nuestros clientes. Nuestros cobots UR3e y UR5e, por ejemplo, brindan una repetibilidad de pose de ± 0.03 mm (30 micrones), lo que les permite implementarse en una amplia gama de tareas

precisas de fabricación de productos electrónicos. Y nuestro cobot UR16e, que puede manejar cargas úJles de hasta 16 kg (35 lbs), proporciona una  repetibilidad de ± 0,05 mm (50 micrones), lo que lo convierte en una excelente  opción para operaciones de paletizado y empaquetado al final de la línea.

Corte de PCB con un cobot de Universal Robots.
Corte de PCB con un cobot de Universal Robots.

Rentablemente "paranoico" 

Además de mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores liberándolos de  tareas aburridas, sucias y peligrosas, los cobots ayudan a aumentar las  ganancias de los fabricantes de productos electrónicos. Al aumentar la productividad y el rendimiento, y mejorar la calidad y los resultados de  inspección, los cobots pueden ayudar a los fabricantes de productos  electrónicos de todos los tamaños a aprovechar al máximo sus recursos  humanos y robóticos.

Comprender los desafíos de la industria electrónica local y global, y los puntos  débiles cotidianos, informa nuestras conversaciones sobre I + D y desarrollo de  productos y permite a Universal Robots continuar suministrando al sector de  la electrónica y la tecnología las herramientas robóticas que necesita.

Universal Robots

Universal Robots

Universal Robots delivers industrial-grade collaborative automation built to perform, scale, and last. Combining lightweight, high-performance hardware with intuitive PolyScope software, certified safety, cybersecurity and open interfaces, Universal Robots enables manufacturers and integrators to deploy automation faster, reduce risk, and evolve toward AI-supported production—across applications, sites, and industries.

Automate with Confidence.