Soldadura por arco

La soldadura por arco de alta calidad requiere una destreza aguda y una comprensión profunda de los materiales y la aplicación de calor. Obten resultados consistentes y aumenta la productividad con una solución de soldadura colaborativa automatizada.

Preservar un arte perdido

La soldadura por arco es una combinación cautivadora de arte y ciencia, que requiere que los soldadores tengan una destreza aguda y una comprensión profunda de los materiales, la aplicación de calor y varias técnicas de soldadura. Y se está convirtiendo en un arte cada vez más perdido. Con un número cada vez menor de soldadores cualificados disponibles para satisfacer las demandas profesionales, las herramientas de soldadura automatizadas son fundamentales para que las empresas funcionen sin problemas.

Diseñados para manejar tareas repetitivas y físicamente exigentes, los robots colaborativos (cobots) están diseñados para ofrecer precisión. Mantienen el delicado equilibrio de aplicación de calor y material necesario para soldaduras de alta calidad hora tras hora, asegurando resultados consistentes en todo momento.

Versátiles y fácilmente reprogramables, los cobots también pueden adaptarse a las necesidades de producción en constante evolución, mejorando la calidad de las soldaduras y creando un entorno de trabajo más seguro y eficiente.

Cobots de soldadura por arco en acción

Descubre cómo se han implementado los cobots para realizar tareas de soldadura en todas las industrias con el fin de mejorar la productividad y la seguridad de los trabajadores.

Rendimiento controlado y preciso

Rendimiento controlado y preciso

La soldadura por arco exige una calidad excepcional, lo que requiere una gran habilidad, precisión y movimientos ergonómicos. Incluso pequeños errores pueden conducir a materiales deformados, uniones incompletas o conexiones deficientes en forma de socavación o inclusiones de escoria. Los cobots aplican una fuerza de contacto regulada suavemente para garantizar un arco constante y un cordón uniforme, y las herramientas integradas como los monitores y el control de fuerza evitan defectos por variaciones excesivas de corriente o presión de contacto.

Tener una gran herramienta bajo la manga

Tener una gran herramienta bajo la manga

Tener una herramienta de soldadura en forma de robot colaborativo en su línea puede ayudarlo a producir más piezas, al tiempo que libera a sus soldadores humanos experimentados para que se centren en tareas más emocionantes y complejas. Con una máquina de soldadura robótica, puedes lograr una mayor precisión, velocidad y consistencia en cada soldadura a través de la soldadura MIG y TIG, y la soldadura por varilla. Los sistemas de soldadura UR cobot son flexibles, rápidos de implementar, fáciles de programar para su equipo y personalizables para satisfacer las necesidades comerciales específicas.

Coordina tu solución

Coordina tu solución

Lleve tu robot de soldadura colaborativo al siguiente nivel con el movimiento coordinado, un conjunto de capacidades de software que permiten el movimiento sincronizado entre el TCP del cobot y uno o más ejes motorizados. El movimiento coordinado permite un proceso mucho más suave cuando se trabaja con un cobot de soldadura y múltiples ejes externos. Permite a los usuarios optimizar los tiempos de los ciclos de automatización y seguir una trayectoria de herramientas precisa, lo que mejora la eficiencia.

Completa tu cobot

Nuestros robots industriales colaborativos requieren complementos para alcanzar su máximo potencial. Este mundo de productos adicionales en un ecosistema completo por sí solo. En Universal Robots nos enorgullecemos de nuestro ecosistema, que se llama UR+.

¿Por qué Universal Robots?

Probado. Comprobado. Confiable.

Probado. Comprobado. Confiable.

Universal Robots ha desplegado más de 100.000 cobots en todas las industrias manufactureras. Empresas de todos los tamaños, desde los gigantes de Fortune 500 hasta los talleres mecánicos locales, están aprovechando nuestros cobots de sexta generación para aumentar la productividad y la calidad y mejorar la satisfacción laboral de sus equipos de fabricación.

Flexible

Flexible

Los cobots UR satisfacen las demandas de flexibilidad de frente con una programación intuitiva y fácil de usar líder en la industria, y un potente back-end para que los OEM y desarrolladores agreguen valor y satisfagan necesidades específicas. Los sistemas basados en cobot de UR generan un ROI que generalmente se mide en meses, no en años.

Seguro para los trabajadores, apto para los trabajadores

Seguro para los trabajadores, apto para los trabajadores

Universal Robots ha desarrollado el conjunto más completo de herramientas y funciones de seguridad de la industria. Nuestros protocolos de seguridad se pueden configurar para cumplir con los diversos requisitos de seguridad de su planta o instalaciones y la evaluación de riesgos de su aplicación, permitiendo que su equipo de fabricación trabaje de forma segura con cobots UR.