長期存放

描述

本節說明長期存放機器人和備用零件的一般指南。

這適用於所有機器人世代和備用零件。

 

當機器人存放 6 個月或更久時,即被視為長期存放。

 

指南

為了讓機器人和備用零件維持最佳狀態,建議遵循正常的良好做法,意即:

  • 存放溫度:10°C - 30°C

  • 濕度:相對溼度 20-60%

  • Universal Robots 建議至少每年打開包裝並啟動機器人,讓機器人執行輕負載程式,所有關節朝各個方向至少旋轉 90 度,並執行 5 次以讓潤滑劑均勻散佈。
    如果可以,請將備用零件關節安裝在手臂上,並執行相同的操作。

  • 在極少數情況下,可能需要在存放後擦拭機器人,以清除從密封件中滲出的任何多餘潤滑劑。

  • 電池的設計旨在機器人的使用年限內使用,而且在系統接通電源時不會充電。 電池使用年限為 8 至 10 年,但 e-Series 和 UR Series 可更換電池。

  • 隨著時間過去,快閃記憶體的資料容量可能會不夠,因此存在潛在的風險,例如將不得不覆寫 SD 卡上的資料。