Profinet

Açıklama

PROFINET robotun endüstriyel bir PROFINET GÇ Denetleyicisine bağlantısını etkinleştiren veya devre dışı bırakan bir ağ protokolüdür. Bağlantı etkinse, bir program PROFINET IO - Controller bağlantısını kaybettiğinde gerçekleşen eylemi seçebilirsiniz.

 

PROFINET'i etkinleştir

PolyScope X'te PROFINET işlevini aşağıdaki şekilde etkinleştirebilirsiniz.

  1. Ekranın sol üst köşesindeki Hamburger menüye ve ardından Ayarlara dokunun.

  2. Soldaki menüde, Güvenlik bölümünün altında Hizmetler seçeneğine dokunun.

  3. Yönetici şifresini girin.

  4. PROFINET'i açık duruma getirmek için PROFINET düğmesine dokunun.

 

PROFINET'in kullanımı

PolyScope X'teki PROFINET işlevlerini bulun:

 

PolyScope X Ana Navigasyonda.

  1. Uygulama simgesine dokunun.

  2. İletişim altında, sol menüden PROFINET'i seçin.

Listeden ilgili eylemi seçin:

Yok say

PolyScope X, PROFINET bağlantısının kesilmesini yok sayar ve ana program çalışmaya devam eder.

Duraklat

PolyScope X, ana programı duraklatır. Program durduğu yerden devam eder.

Durdur

PolyScope X, ana programı durdurur.

 

 

Tanılama

PolyScope X'in Robot ile PROFINET G/Ç Kontrolörü arasındaki ağ trafiğini kaydetme seçeneği vardır. Bu, bağlantı sorunları olması durumunda tanılama için kullanılabilir.

  • Bu seçeneği etkinleştirmek üzere açık duruma getirmek için "Ağ tanılamasını etkinleştir" düğmesine dokunun.

İletişim verileri .pcap dosyasına kaydedilir.

Dosya, Sistem Yöneticisindeki Destek Dosyasına kaydedilir. Tanılamaya 50 MB'ye kadar veri kaydedilebilir.

  1. Başlık bölümüne gidin. Sistem Yöneticisi belirir.

  2. Üzerinde çalıştığınız programı seçin.

  3. Üç yatay noktalı simgeye (kebap simgesi) dokunun ve Dışa Aktar seçeneğini belirleyin.

  4. pcap dosyasında iletişim verilerini seçip Kaydedin.

  5. Ana ekranda bir açılır bildirim belirir ve programdaki dosyaya başarıyla dışa aktardığınızı belirtir.

 

Ethernet bağlantı noktası durumu

PROFINET Cihazı etkin olduğunda yeni bir ethernet bağlantı noktası oluşturulur.

Sanal ethernet bağlantı noktası yapılandırması, mevcut durumda yapılandırılmış IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve MAC adresi hakkındaki bilgileri gösterir.

Bu sanal bağlantı noktasının, Robot ağ ayarlarında yapılandırılan bağlantı noktasından farklı olduğunu dikkate alın.