PROFIsafe
| Beskrivning |
SW 5.25 innebar en betydande programuppdatering av PROFIsafe. Vänligen se följande guider som referens: PolyScope 5 Handbok för programvara Nätverksprotokollet PROFIsafe (implementerat från version 2.6.1) gör att roboten kan kommunicera med ett programmerbart säkerhetsstyrsystem enligt ISO 13849, Cat 3 PLd-kraven. Roboten sänder information om säkerhetsstatus till ett programmerbart säkerhetsstyrsystem och tar sedan emot information som ska reduceras eller utlösa en säkerhetsrelaterad funktion, t.ex. ett nödstopp. PROFIsafe-gränssnittet ger ett säkert, nätverksbaserat alternativ till att ansluta kablar till säkerhets-IO-stiften på robotkontrollboxen. PROFIsafe är endast tillgänglig på robotar som har en aktiverande licens, som du kan skaffa genom att kontakta din lokala säljrepresentant och när den skaffats kan licensen laddas ner på myUR. Se Robotregistrering och licensfil för information om robotregistrering och licensaktivering.
|
| Säkerhets-PLC In |
Ett statusmeddelande som roboten skickar till säkerhets-PLC:n innehåller informationen som visas i följande tabell.
|
||||||||||||||||
|
|
| Konfigurera PROFIsafe |
Konfigurering av PROFIsafe avser programmering av säkerhets-PLC, men kräver minimal robotinställning.
|
| Aktivera PROFIsafe |
Roboten är nu inställd för att kommunicera med en säkerhets-PLC. Du kan inte släppa robotens bromsar om PLC: n inte svarar eller om den är felkonfigurerad.
|