EtherNet/IP

Beskrivning

EtherNet/IP är ett nätverksprotokoll som gör att roboten kan ansluta till en industriell EtherNet/IP-skannerenhet. Om anslutningen är aktiverad kan du välja åtgärden som inträffar när ett program förlorar anslutningen till EtherNet/IP-skannerenhet.

 

Aktivera Ethernet/IP

 

Så här aktiverar du Ethernet/IP-funktionen i PolyScope X.

  1. Tryck på hamburgermenyn längst upp till vänster på skärmen.

  2. Tryck på Inställningar.

  3. I menyn till vänster, under Säkerhet, trycker du på Tjänster.

  4. Ange administratörslösenordet.

  5. Tryck på knappen Ethernet/IP-adapter för att aktivera växlingen.

 

Använda Ethernet/IP

Så här hittar du Ethernet/IP-funktionerna i PolyScope X:

 

I PolyScope X vänstra sidhuvud.

  1. Tryck på applikationsikonen.

  2. Under Kommunikation väljer du Ethernet/IP i menyn till vänster.

Välj relevant åtgärd från listan:

Ignorera

PolyScope X ignorerar förlust av EtherNet/IP-anslutning, och huvudprogrammet fortsätter köras.

Pausa

PolyScope X pausar huvudprogrammet. Programmet återupptas där det slutade.

Stopp

PolyScope X stoppar huvudprogrammet.

 

I det övre högra hörnet på den här skärmen kan du se Ethernet/IP-status.

Ansluten

Roboten är ansluten till Ethernet/IP-skanner.

Ingen skanner

Ethernet/IP-enheten är igång, men ingen skanner är ansluten till roboten via Ethernet/IP.

Inaktiverad

Ethernet/IP-enhet är inte aktiverat.

 

Stöd för Ethernet-diagnostik

Det finns ett tillägg som möjliggör diagnostik av Ethernet-nätverket. När funktionen är aktiverad samlas trafiken mellan robotens Ethernet/IP-adapter och Ethernet/IP-skannern in i en pcap-fil. Insamlade data finns tillgängliga som en del av supportfilen.