Driftsättning

Beskrivning

Följande tester måste utföras innan robottillämpningen används för första gången eller efter några ändringar.

  • Kontrollera att alla säkerhetsingångar- och utgångar är korrekt anslutna.

  • Kontrollera att alla anslutna säkerhetsingångar- och utgångar, inklusive enheter som delas av flera maskiner eller robotar, fungerar som avsett.

  • Testa nödstoppsknappar och ingångar för att kontrollera att roboten stannar och att bromsarna kopplas in.

  • Testa skyddsingångarna för att verifiera att robotrörelsen stannar. Om återställning av skydd är konfigurerat, kontrollera att det fungerar som avsett.

  • Titta på initialiseringsskärmen, aktivera den reducerade ingången och kontrollera att skärmen ändras.

  • Ändra driftläge för att verifiera att lägesikonen ändras i det övre högra hörnet på PolyScope-skärmen.

  • Testa 3-lägesenheten för att verifiera att tryckning till mittläget möjliggör rörelse i manuellt läge med reducerad hastighet.

  • Om nödstoppsutgångarna används, tryck på nödstoppsknappen och kontrollera att hela systemet stängs av.

  • Testa systemet som är anslutet till säkerhets-I/O-signalerna i avsnittet Installation för att kontrollera att utgångsförändringarna detekteras.

  • Fastställ kraven för idrifttagning av din robottillämpning.