Maskinvara

Beskrivning

I avsnittet Hårdvara kan användarna välja vilken typ av manöverenhet (TP) som är ansluten till deras robot. Tillgängliga alternativ är:

  • 3PE aktiverat. 3-lägesaktivering av manöverenhet (3PE TP)

  • Ingen. Detta gör att roboten kan startas på ett säkert sätt utan att en manöverenhet är ansluten till manöverskåpet.

Av säkerhetsskäl startar roboten inte om valet inte motsvarar den anslutna maskinvaran.

 

 

Syftet med alternativet Ingen

Alternativet Ingen stöder installationer där en manöverenhet inte krävs eller finns fysiskt tillgänglig, vilket möjliggör mer strömlinjeformade och flexibla installationer, särskilt i automatiserade eller fjärrstyrda miljöer.

Det ger användarna tre viktiga fördelar:

  • Stöder huvudlösa konfigurationer där ingen manöverenhet används.

  • Förenklar hårdvarukraven för minimala installationer.

  • Förbättrar startflexibiliteten genom att eliminera beroendet av manöverenhet.

 

Åtkomst till Ingen
  1. Tryck på Hårdvara i den vänstra panelen på säkerhetsapplikationens skärm.

  2. Lås upp huvudskärmen längst upp till höger, ange ditt säkerhetslösenord och Bekräfta.

  3. På den centrala panelen trycker du på fältet Manöverenhet och väljer Ingen.

     

 

  1. Tryck på Tillämpa bredvid låsknappen på huvudskärmen.

  2. Tryck på Tillämpa och starta om i popup-fönstret Tillämpa säkerhetskonfiguration.

  3. Ett popup-fönster med bekräftelse av tillämpad säkerhetskonfiguration visas, och du kan antingen Återställa eller Bekräfta konfigurationen.