Uporaba okrogle zanke

Opis

Okroglo zanko zagotovi podjetje UR z roboti serije UR.

Po podatkih proizvajalca je okrogla zanka skladna z naslednjimi standardi:

  • EN 1492-1 :2000+A1 :2008 Tekstilne zanke - Varno - Ploščate tkane zanke, izdelane iz umetnih ali sintetičnih vlaken, za splošno uporabo.

  • EN 1492-1 :2000+A1 :2008 Tekstilne zanke - Varnost - Okrogle zanke, izdelane iz umetnih ali sintetičnih vlaken, za splošno uporabo.

 

Uporaba okrogle zanke brez pregleda lahko povzroči poškodbe.

  • Pred in po vsaki uporabi preglejte zanko.

  • Če je mogoče, preglejte znamko med uporabo.

 

Uporaba poškodovane okrogle zanke lahko povzroči poškodbe.

  • Pred vsako uporabo natančno preglejte zanko.

  • Ne uporabljajte zanke, če je razpokana, raztrgana ali če so šivi ohlapni.

  • Ne uporabljajte zanke, če so prisotni znaki poškodb zaradi vročine.

 

Nepravilno shranjevanje in/ali ravnanje lahko poškoduje okroglo zanko.

  • Zanko hranite stran od kislin in bazičnih raztopin.

  • Zaščitite zanko pred ostrimi robovi in trenjem.

  • Zanke ne zavezujte v vozel.

 

V vaši regiji morda obstajajo posebni predpisi za pregledovanje opreme za dvigovanje.

  • Upoštevajte lokalne predpise glede pregledovanje opreme za dvigovanje.

  • Upoštevajte lokalne predpise glede pogostosti pregledovanja opreme za dvigovanje.

Tabela
  Okrogla zanka Opis
Predmet Okrogla zanka 1T x 1M/2M    
Barva Vijolična (v skladu z EN 1492-2)    
Material Poliester    
Faktor WLL 1,0 (1000 KG) Raven dvig

0,8 (800 KG) Pritrdilna zanka