Riadiaca skrinka

Informácie o riadiacej skrinke

Riadiaca skrinka obsahuje pripojovacie porty a vstupy a výstupy (I/O) ovládača, ktoré sa používajú v programoch a inštaláciách ramien robota. Pripojovacie porty slúžia na externé pripojenia. I/O sú skupiny elektrických rozhraní používaných na komunikáciu a konfiguráciu.

 

Porty pre externé pripojenia.

 

 

Skupiny vstupov a výstupov (I/O).

 

Podrobný popis pripojovacích portov riadiacej skrinky a vstupov a výstupov ovládača nájdete v časti Inštalácia.

 

Práca so SD kartou

Slot na SD kartu je vybavený mechanizmom, ktorý‑sa zatvára stlačením‑.

Pred vyberaním SD karty vždy vypnite riadiacu skrinku. Ak tak neurobíte, dôjde k poškodeniu údajov.

Pred opätovným vložením SD karty ju vždy úplne vyberte. Čiastočné odstránenie zabráni zaskočeniu západky.

Vložte SD kartu

Takto vložíte SD kartu:

  1. Pred vložením SD karty sa uistite, že je karta otočená tak, ako je zobrazené na riadiacej skrinke.

  2. Jemne zasuňte SD kartu do slotu, až pocítite cvaknutie.

  3. Karta je teraz zaistená a bezpečne upevnená na mieste.

Vyberte SD kartu

Takto vyberiete SD kartu.

SD kartu nevyberajte bez toho, aby ste ju najskôr zatlačili dovnútra a uvoľnili tak západku. Vyberanie karty bez použitia posúvacieho mechanizmu môže viesť k zvýšenému opotrebeniu mechanizmu slotu.

  1. Zatlačte SD kartu, až pocítite cvaknutie.

  2. Uvoľnite kartu; čiastočne sa vysunie.

  3. SD kartu úplne vytiahnite.