Pripojenie zariadení

Pripojenie 3-polohového povoľujúceho zariadenia

Popis

Prenosný terminál 3PE  nie je súčasťou skrinky OEM Control Box, preto nie je k dispozícii funkčnosť zariadenia.

Používanie UR20 alebo UR30 vyžaduje externé pomocné zariadenie alebo Prenosný terminál 3PE pri programovaní alebo učení v rámci dosahu robotickej aplikácie.
Pozrite si normu ISO 10218-2.

 

OEM Control Box bezpečne podporuje nasledujúce konfigurácie povoľujúcich zariadení:

  • Prenosný terminál 3PE

  • Externé trojpolohové pomocné zariadenie

  • Externé trojpolohové pomocné povoľujúce zariadenie a Prenosný terminál 3PE

Štandardný Prenosný terminál nie je podporovaný robotmi UR20 a UR30.

 

 

Obrázok nižšie zobrazuje spôsob pripojenia trojpolohového pomocného zariadenia.

Poznámka: Dva vstupné kanály pre vstup trojpolohového pomocného zariadenia majú toleranciu nezhody jedna sekunda.

 

Pripojenie povoľujúceho zariadenia k robotovi série UR

alebo

 

Úplné a podrobné informácie o elektrických konfiguráciách nájdete v časti Elektrické rozhranie v používateľskej príručke UR, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na adrese: myur.universal-robots.com/manuals

 

Pripojenie spínača prevádzkového režimu

Popis

Používanie trojpolohového pomocného zariadenia vyžaduje použitie prepínača prevádzkového režimu.

 

 

Používanie trojpolohového pomocného zariadenia vyžaduje použitie prepínača prevádzkového režimu.

Na nasledujúcom obrázku je znázornené pripojenie spínača prevádzkového režimu.