Profinet

Descriere

Protocolul de rețea PROFINET activează sau dezactivează conexiunea robotului la un controler IO PROFINET industrial. Dacă conexiunea este activată, puteți selecta acțiunea care are loc atunci când un program pierde conexiunea PROFINET IO-Controller.

 

Activarea PROFINET

Acesta este modul în care activați funcția PROFINET în PolyScope X.

  1. În partea din stânga sus a ecranului, apăsați pe meniul Hamburger, apoi pe Setări.

  2. În meniul din stânga, la Securitate, apăsați Servicii.

  3. Introduceți parola de administrator.

  4. Atingeți butonul PROFINET pentru a porni PROFINET.

 

Utilizarea PROFINET

Găsiți funcțiile PROFINET în PolyScope X:

 

Pe pagina de navigație principală a PolyScope X.

  1. Atingeți pictograma Aplicație.

  2. La Comunicații, selectați PROFINET din meniul din stânga.

Selectați acțiunea relevantă din listă:

Ignorare

PolyScope X va ignora pierderea conexiunii PROFINET și va continua să ruleze programul principal.

Pauză

PolyScope X va întrerupe programul principal. Programul se reia de unde s-a oprit.

Stop

PolyScope X va opri programul principal.

 

 

Diagnosticare

PolyScope X are opțiunea de a înregistra traficul din rețea între robot și controlerul I/O PROFINET. Această opțiune poate fi utilizată pentru diagnosticare în cazul unor probleme de conectivitate.

  • Pentru a activa această opțiune, apăsați butonul „Activare diagnosticare rețea”.

Datele despre comunicații vor fi salvate într-un fișier .pcap.

Fișierul este salvat în Fișier asistență din Managerul de Sistem. Pot fi înregistrate până la 50 MB de date de diagnosticare.

  1. Mergeți la Antet, unde va fi afișat Manager sistem.

  2. Alegeți programul la care lucrați.

  3. Atinge pictograma cu trei puncte verticale (pictograma kebab) și selectați Export.

  4. Alegeți datele despre comunicații din fișierul pcap și apăsați Salvare.

  5. Pe ecranul principal apare o notificare pop-up, care confirmă că ați exportat cu succes fișierul în program.

 

Starea portului Ethernet

Când dispozitivul PROFINET este activat, va fi creat un nou port ethernet virtual.

Configurația portului ethernet virtual afișează informații despre adresa IP configurată în prezent, masca subnet, gateway-ul și adresa MAC.

Rețineți că acest port virtual este diferit de portul configurat în setările de rețea ale robotului.