Ethernet/IP
| Descriere |
EtherNet/IP este un protocol de rețea care permite conectarea robotului la un dispozitiv de scanare industrial EtherNet/IP. Dacă conexiunea este activată, puteți selecta acțiunea care are loc atunci când un program pierde conexiunea cu dispozitivul de scanare EtherNet/IP.
|
| Activare Ethernet/IP
|
Acesta este modul în care activați funcția Ethernet/IP în PolyScope X.
|
| Utilizarea Ethernet/IP |
Acesta este modul în care găsiți funcțiile Ethernet/IP în PolyScope X:
În antetul din stânga al PolyScope X.
Selectați acțiunea relevantă din listă:
În colțul din dreapta sus al acestui ecran, puteți vedea starea conexiunii Ethernet/IP.
|
| Suport pentru diagnosticare prin Ethernet |
A fost adăugat un suport pentru activarea diagnosticării rețelei Ethernet. Când această opțiune este activată, traficul dintre adaptorul Ethernet/IP al robotului și scanerul Ethernet/IP va fi înregistrat într-un fișier pcap. Datele colectate sunt disponibile ca parte a fișierului de asistență.
|