Specificații OEM Control Box

Specificaţii tehnice

Specificații
 
Dimensiuni OEM Control Box (L x Î x A) 451 mm x 150 mm x 168 mm
*Dimensiuni OEM AC FlexTail (L x Î x A) 475 mm x 150 mm x 168 mm
*Raza de îndoire a extensiei de cablu OEM AC FlexTail 25 mm

OEM Control Box greutate

CA: 4,7 kg (10,4 lbs)
CC: 4,3 kg (9,5 lbs)
*OEM AC FlexTail greutate CA: 5,2 kg (11,5 lbs)

Porturi I/O Casetă de comandă OEM

16 intrări digitale, 16 ieșiri digitale, 2 intrări analogice, 2 ieșiri analogice

Sursă de alimentare Casetă de comandă OEM

24 V, max 2 A

 

* Dimensiunile diferă ușor pentru OEM AC FlexTail. Nu există nicio diferență de funcționalitate între cele două tipuri de casete de comandă OEM.

Specificații electrice

 Variantă CA
Proprietate Min Tipic Max Unit
Tensiune de intrare 90 100 - 240 264 VAC
Siguranță fuzibilă principală externă (@ 90-200V) 15 - 16 A
Siguranță fuzibilă principală externă (@ 200-265V) 8 - 16 A
Frecvență de intrare 47 - 440 Hz
Putere consumată în standby - - <1,5 W
Tensiune în standby     5 V

 

 Variantă CC

Proprietate

Min

Tipic

Max

Unit

Tensiune intrare

19

24 - 48

72

VCC

Putere în standby

-

-

<7

W

Siguranță externă - - 100 A
Curent de vârf intrare (200) - - 400 A

 

Disiparea căldurii la unitatea de comandă

 

Tip robot

Max. Disiparea căldurii

UR20 & UR30 350 W
UR16e & UR10e 130 W
UR5e & UR3e 100 W
UR15 240 W
UR8L 210 W
UR18 180 W

 

Schițe cu dimensiuni [mm]

 

 

Schițe cu dimensiuni [mm] OEM AC FlexTail