Cablurile robotului

Descriere

Această secțiune enumeră (Undefined variable: prod-ur-series.name) cabluri pentru roboți și avertizează împotriva alegerii incorecte a cablurilor și a utilizării cablurilor incompatibile.

 

    Cablurile „Standard (negru)” și „High flex e-Series (albastru)” nu sunt compatibile cu roboții UR20 și UR30.

  • Nu utilizați un cablu e-Series pentru a conecta un braț robot UR20 sau UR30.

  • Utilizați întotdeauna cablul High flex compatibil cu brațele robot UR20 și UR30.

    Efectuarea instalării și/sau întreținerii echipamentelor conectate la o sursă de alimentare poate duce la rănire sau deces din cauza șocului electric.

  • Deconectați echipamentul de la sursa de alimentare înainte de a efectua lucrări de instalare sau întreținere.

    Alegerea, utilizarea sau conectarea incorectă a cablurilor poate duce la întreruperea alimentării cu energie a brațului robotului.

  • Lungimea maximă a cablului de conectare între brațul robot și casetă de comandă este de 12 metri.

  • Este posibilă prelungirea unui cablu High Flex de 6 metri cu un singur cablu High Flex de 3 metri?

  • Nu extindeți nicio altă combinație de cabluri în afară de cea de mai sus.

    Conectarea cablului de la flanșa de bază direct la orice casetă de comandă poate duce la deteriorarea echipamentului și la daune asupra proprietății.

  • Nu conectați cablul flanșei de bază la caseta de comandă.

  • Utilizați întotdeauna un cablu pentru robot UR la conectarea flanșei de bază la caseta de comandă.

    Utilizarea robotului fără a ține cont de utilizarea prevăzută poate duce la situații periculoase.

  • Citiți și respectați recomandările pentru utilizarea prevăzută și specificațiile furnizate în Manualul de utilizare.

 
Tipul cablului Articol Lungime Mat. Diam. Torsiune Viteză maximă Accelerație maximă Deformație maximă la întindere Îndoire Ciclu de cuplare
  statică dinamică de curbare cicluri  
Flexibilitate ridicată (albastru) 201235 3 m PUR 14,6mm ±30°/m 120 m/min 10 m/s² 50 N/mm² 20 N/mm²

4 x d (instalare statică)

8 x d (instalare dinamică)

5 milioane

la 8 x d

500
200113 6m
200114 12m