Trei poziții
| Descriere |
Modul manual de viteză mare permite ca atât viteza sculei, cât și viteza cotului să depășească temporar 250 mm/s. Această funcție este disponibilă numai atunci când robotul se află în mod Manual și este configurat un Dispozitiv de activare cu trei poziții. Dacă nu are loc nicio interacțiune cu dispozitivul de activare cu trei poziții în cinci minute, valorile crescute vor fi resetate la 250 mm/s.
|
| Pentru a accesa Trei poziții |
|