PROFIsafe
| Descriere |
Protocolul de rețea PROFIsafe (implementat ca versiunea 2.6.1) permite robotului să comunice cu un PLC de siguranță în conformitate cu cerințele ISO 13849, Cat 3 PLd. Robotul transmite informații legate de siguranță către un PLC de siguranță și primește informații legate de siguranță. Comunicațiile legate de siguranță pot fi mesaje de stare sau pot declanșa o funcție de siguranță (de exemplu, setări reduse, oprire). Comandele de oprire sunt descrise conform IEC 60204-1, unde oprirea de urgență este o oprire de categoria 1, iar oprirea de siguranță este o oprire de categoria 2.
Interfața PROFIsafe oferă o alternativă sigură, bazată pe rețea, la conectarea firelor la pinii IO de siguranță ai cutiei de comandă a robotului. Utilizarea interfeței PROFIsafe menține specificațiile de siguranță funcțională ale robotului UR (PL, categorie și PFH). Pentru detalii, consultați secțiunea „Tabelul funcțiilor de siguranță” din manualul UR. De exemplu, „oprirea de siguranță” este de categoria PLd 3, cu o valoare PFH mai mică de 1,8E-07 (1,8 x 10-7).
PROFIsafe este disponibil numai pentru roboții care au o licență de activare, pe care o puteți obține contactând reprezentantul local de vânzări. După ce obțineți licența, descărcați-o din myUR. Vă rugăm să consultați secțiunea „Înregistrarea robotului și fișierele de licență URCap” pentru informații privind înregistrarea robotului și activarea licenței.
|
| Intrare PLC de siguranță |
Un mesaj de stare pe care robotul îl trimite către PLC de siguranță conține informațiile prezentate în următorul tabel.
|
||||||||||||||||
|
|
| Configurarea PROFIsafe |
|
|
|
Pentru a configura și utiliza PROFIsafe, dispozitivul Profinet trebuie activat în meniul de setări pentru serviciile de securitate.
![]() Citiți pentru detalii și localizarea interfeței „Profinet”.
|