Trei poziții

Descriere

Modul manual de viteză mare permite ca atât viteza sculei, cât și viteza cotului să depășească temporar 250 mm/s. Această funcție este disponibilă numai atunci când robotul se află în mod Manual și este configurat un Dispozitiv de activare cu trei poziții.

Dacă nu are loc nicio interacțiune cu dispozitivul de activare cu trei poziții în cinci minute, valorile crescute vor fi resetate la 250 mm/s.

 

Pentru a accesa Trei poziții
  1. În panoul din stânga, atingeți Trei poziții.

  2. Atingeți Deblocați în partea dreaptă sus a ecranului principal.

  3. Introduceți parola de siguranță și atingeți Confirmare.

  4. Pe panoul central, glisați butonul la Permiteți viteza mare manuală.

  5. Atingeți Aplicați în partea dreaptă sus a ecranului principal.