Funcție de siguranță configurabile

Descriere

Funcțiile de siguranță pentru roboții Universal Robots, așa cum apar în lista de mai jos, sunt incluse în robot, însă au scopul de a proteja întregul sistem al robotului, adică robotul cu scula/atașamentul final atașat. Funcţiile de siguranţă robot sunt folosite pentru a reduce riscurile sistemului robot determinate de evaluarea de risc. Poyiţiile şi viteyele sunt relative la baya robotului.

Funcții de siguranță
Funcţie de siguranţă Descriere

Limită poziție articulație

Setează limita inferioară și superioară pentru pozițiile permise ale articulațiilor.

Limită viteză articulație

Setează o limită superioară pentru viteza articulației.

Planuri de siguranță

Definește planuri, în spațiu, ce limitează poziția robotului. Planurile de siguranță limitează fie doar scula/efectorul final fie scula/efectorul final și cotul.

Orientarea instrumentului

Definește limitele de orientare admise pentru sculă.

Limită de viteză

Limitează viteza maximă a robotului. Viteza este limitată la cot, la flanșa sculei/efectorului final și la pozițiile sculei/efectorului final definite de utilizator.

Limită de forță

Limitează forța maximă aplicată de scula robotului/efectorul final și cot în situațiile de prindere. Forța este limitată la sculă/efector final, flanșa cotului și la centrul pozițiilor sculei/efectorului final definite de utilizator.

Limită impuls

Limitează impulsul maxim al robotului.

Limită putere

Limitează lucrul mecanic efectuat de robot.

Limită de timp de oprire

Limitează timpul maxim folosit de robot pentru oprire după inițierea unei opriri de protecție.

Limită distanță de oprire

Limitează distanța maximă parcursă de robot după inițierea unei opriri de protecție.

 

Evaluarea riscului

La efectuarea unei evaluări de risc pentru aplicație, este necesar să se ia în calcul mișcarea robotului după inițierea unei opriri. Pentru a ușura acest proces, pot fi folosite funcțiile de siguranță Limită timp oprire și Limită distanță oprire.

Funcțiile de siguranță reduc dinamic viteza mișcării robotului astfel încât poate fi oprit întotdeauna în limite. Limitele de poziție ale articulațiilor, planurile de siguranță și limitele de orientare a sculei/atașamentului final iau în considerare distanța de oprire preconizată, adică mișcarea robotului va încetini înainte de atingerea limitei.