UR Connect

Conectare PolyScope X la myUR Cloud

Trebuie să conectați software-ul PolyScope X la serviciul myUR Cloud.

Trebuie să găsiți codul PIN în contul dvs. myUR.

  1. Mergeți la Setări.

  2. Mergeți la UR Connect.

  3. Apăsați butonul „Conectare” de pe pagina principală UR Connect.

  4. Adăugați codul dvs. PIN din myUR.

Când pictograma verde apare în colțul din dreapta al ferestrei, sunteți conectat la myUR Cloud.

Conectare nereușită

Dacă vedeți mesajul „Cod PIN incorect”, vă rugăm să reverificați codul PIN din myUR.

 

Diagnosticare

Dacă vă confruntați cu situații neașteptate atunci când UR Connect este activ, puteți accesa secțiunea Diagnosticare.

  1. Mergeți la Setări.

  2. Mergeți la UR Connect.

  3. Apasă pe meniul Hamburger din colțul din dreapta sus.

  4. Selectați „Diagnosticare”.

 

Exportare jurnale

Este posibil să exportați jurnalele UR Connect din software-ul PolyScope X.

  1. Mergeți la Setări.

  2. Mergeți la UR Connect.

  3. Apasă pe meniul Hamburger din colțul din dreapta sus.

  4. Selectați „Exportare jurnale”

  5. Selectați „Export în myUR” sau „Export pe USB”.