Ethernet/IP

Descriere

EtherNet/IP este un protocol de rețea care permite conectarea robotului la un dispozitiv de scanare industrial EtherNet/IP. Dacă conexiunea este activată, puteți selecta acțiunea care are loc atunci când un program pierde conexiunea cu dispozitivul de scanare EtherNet/IP.

 

Activare Ethernet/IP

 

Acesta este modul în care activați funcția Ethernet/IP în PolyScope X.

  1. În partea stânga sus a ecranului, apăsați pe meniul Hamburger.

  2. Atingeți Setări.

  3. În meniul din stânga, la Securitate, apăsați Servicii.

  4. Type the admin password.

  5. Atingeți butonul Adaptor Ethernet/IP pentru a activa comutatorul.

 

Utilizarea Ethernet/IP

Acesta este modul în care găsiți funcțiile Ethernet/IP în PolyScope X:

 

În antetul din stânga al PolyScope X.

  1. Atingeți pictograma Aplicație.

  2. Sub Comunicare, selectați Ethernet/IP în meniul din stânga.

Selectați acțiunea relevantă din listă:

Ignorare

PolyScope X va ignora pierderea conexiunii EtherNet/IP și va continua să ruleze programul principal.

Pauză

PolyScope X va întrerupe programul principal. Programul se reia de unde s-a oprit.

Stop

PolyScope X va opri programul principal.

 

În colțul din dreapta sus al acestui ecran, puteți vedea starea conexiunii Ethernet/IP.

Conectat

Robotul este conectat la dispozitivul de scanare Ethernet/IP.

Niciun scaner

Ethernet/IP Dispozitiv rulează, dar niciun dispozitiv de scanare nu este conectat la robot prin Ethernet/IP.

Dezactivat

Ethernet/IP Dispozitiv nu este activat.