MODBUS

Descrição

Aqui, os sinais do cliente MODBUS (mestre) podem ser configurados. Conexões com servidores MODBUS (ou escravos) em endereços IP especificados podem ser criadas com sinais de entrada/saída (registradores ou digitais). Cada sinal tem um nome único para que possa ser usado em programas.

 

Adicionar sinal

Pode personalizar um nome de sinal quando adiciona um sinal.

Selecione o tipo de sinal, a direção do sinal e especifique a frequência, o tempo limite e outras definições avançadas. O sinal pode utilizar um único endereço ou vários endereços.

 

Origem do sinal

As configurações da origem de sinal Modbus podem ser editadas e apagadas. Toque no botão Config para editar e toque no ícone da lata de lixo para apagar.

 

Programação

Tal como outros sinais de entrada, os sinais Modbus podem ser monitorizados. No Programa, no comando Esperar, selecione Entrada de Sinal em Tipo de Espera. Em seguida, escolha a origem Modbus, o sinal de entrada específico e o estado a aguardar.

Intervalos de endereços não podem ser usados em expressões lógicas. O programa pode usar apenas um único endereço, mesmo que faça parte de um intervalo.

 

Um sinal de saída Modbus pode ser configurado através do comando Set (Definir).