Skrzynka sterownicza

Informacje o skrzynce sterowniczej

Skrzynka sterownicza zawiera porty połączeniowe oraz wejścia i wyjścia (I/O) kontrolera wykorzystywane w programach i instalacjach ramion robotów. Porty połączeniowe służą do podłączania urządzeń zewnętrznych. Wejścia/wyjścia to grupy interfejsów elektrycznych służących do komunikacji i konfiguracji.

 

Zewnętrzne porty połączeniowe.

 

 

Grupy wejść i wyjść (I/O).

 

Szczegółowe opisy portów połączeniowych skrzynki sterowniczej oraz wejść i wyjść kontrolera znajdują się w rozdziale „Instalacja”.

 

Obsługa kart SD

Gniazdo karty SD jest wyposażone w mechanizm zatrzaskowy uruchamiany‑przez naciśnięcie‑.

Przed wyjęciem karty SD należy zawsze wyłączyć zasilanie skrzynki sterowniczej. Niezastosowanie się do tego spowoduje uszkodzenie danych.

Przed ponownym włożeniem karty SD należy ją zawsze całkowicie wyjąć. Częściowe wyjęcie uniemożliwi zatrzaśnięcie się zatrzasku.

Włóż kartę SD

Oto jak włożyć kartę SD:

  1. Przed włożeniem karty SD należy upewnić się, że jest ona ustawiona tak samo, jak na skrzynce sterowniczej.

  2. Delikatnie wsuń kartę SD do gniazda, aż poczujesz kliknięcie.

  3. Karta jest teraz zablokowana i bezpiecznie utrzymywana na swoim miejscu.

Wyjmij kartę SD

Oto jak wyjąć kartę SD.

Nie wyjmuj karty SD bez uprzedniego wciśnięcia jej do wewnątrz w celu zwolnienia zatrzasku. Wyjęcie karty bez użycia mechanizmu dociskowego może spowodować zwiększone zużycie mechanizmu gniazda.

  1. Wciśnij kartę SD, aż poczujesz kliknięcie.

  2. Zwolnij kartę; zostanie ona częściowo wysunięta.

  3. Wyjmij kartę SD całkowicie.