Pierwsze uruchomienie
| Opis |
Pierwszym uruchomieniem jest początkowa sekwencja działań, które można wykonać z robotem po montażu. Ta początkowa sekwencja wymaga od użytkownika:
|
|
Niesprawdzenie obciążenia i instalacji przed uruchomieniem ramienia robota może prowadzić do obrażeń personelu i/lub strat materialnych.
Nieprawidłowe ustawienia obciążenia i instalacji uniemożliwiają prawidłowe działanie ramienia robota i skrzynki sterowniczej.
Uruchomienie robota w niskich temperaturach może spowodować spadek wydajności lub zatrzymanie urządzenia z powodu zależnej od temperatury lepkości oleju i smaru.
|
Włączanie robota
| W celu włączenia robota |
Włączanie robota powoduje włączenie Skrzynki sterowniczej i ładuje wyświetlacz na ekranie TP.
|
Wprowadzanie numeru seryjnego
| Aby wstawić numer seryjny |
Pierwsza instalacja robota wymaga wprowadzenia numeru seryjnego znajdującego się na ramieniu robota. Procedura jest także wymagana przy ponownej instalacji oprogramowania. Na przykład podczas instalacji aktualizacji oprogramowania. |
|
|
Załadowanie ekranu startowego może potrwać kilka minut.
|
Sprawdzanie instalacji
| Sprawdź zamocowanie robota |
Ustawienia montażu określają, czy robot jest zamontowany pionowo, poziomo czy pod kątem. Dzięki temu robot może określić kierunek działania siły grawitacji, co pozwala na płynny i precyzyjny ruch. Ten ekran umożliwia również określenie orientacji podstawy robota względem obserwatora, co zapewnia dokładne odwzorowanie wyglądu robota w wizualizacjach. |
|
|
Przed każdym uruchomieniem ramienia robota należy sprawdzić, czy rzeczywiste obciążenie i instalacja są prawidłowe. Jeśli ustawienia te będą nieprawidłowe, ramię robota i skrzynka sterownicza nie będą działać prawidłowo i mogą stanowić zagrożenie dla osób oraz wyposażenia. Należy upewnić się, że ramię robota nie dotyka żadnego obiektu (np. stołu), ponieważ kolizja ramienia robota z przeszkodą może prowadzić do uszkodzenia przekładni przegubu. |
|
|
Aby zmienić ustawienia montażu ramienia robota:
|
|
| Sprawdź aktualne obciążenie |
Uruchomienie ramienia robota powoduje odłączenie układu hamulcowego, co pozwala na rozpoczęcie ruchu ramienia robota i korzystanie z oprogramowania PolyScope X. Przed włączeniem zasilania ramienia robota należy sprawdzić, czy skonfigurowano prawidłowe aktywne obciążenie.
Możesz teraz odblokować hamulce i rozpocząć poruszanie ramieniem robota. |
Uruchamianie ramienia robota
| Uruchamianie robota |
Uruchomienie ramienia robota powoduje rozłączenie układu hamulcowego, umożliwiając rozpoczęcie ruchu ramienia robota i korzystanie z PolyScope X.
|
|
Testowanie uchwytu i obciążenia przy użyciu ruchu swobodnego
Wyłączanie robota
| Aby wyłączyć zasilanie ramienia robota |
Nieoczekiwane uruchomienie i/lub ruch mogą spowodować obrażenia.
Teraz możesz:
|