Deklaracja zgodności dla podzespołu

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Deklaracja włączenia UE (zgodnie z normą 2006/42/WE, załącznik II B) 
Producent

Universal Robots A/S

Energivej 51,

DK-5260 Odense S Dania

Osoba w społeczności upoważniona do sporządzenia pliku technicznego

David Brandt

Wiceprezes i dyrektor ds. technologii, R&D

Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S

Opis i identyfikacja maszyn w stanie niekompletnym

Produkt i jego przeznaczenie:

Wielofunkcyjny, wieloosiowy manipulator robota przemysłowego z kontrolerem & CB5 OEM z Sterownikiem uczenia lub bez (z modułem 3PE lub bez). Funkcja jest określana przez ukończoną maszynę (aplikację robota lub gniazdo z narzędziem/chwytakiem, przeznaczeniem i programem aplikacji).

Poniżej zacytowane dokumenty i niniejsza deklaracja obejmują:

Obowiązuje od października 2020: sterowniki uczenia z 3-pozycyjnym urządzeniem zezwalającym (3PE TP) i standardowymi sterownikami uczenia.

Obowiązuje od maja 2021: usprawnienie specyfikacji UR10e do 12,5 kg maksymalnego obciążenia.

Model:

Roboty serii e-Series wyposażone w sterowniki CB5 OEM AC lub CB5 OEM DC, w skład zestawu wchodzą:

UR3e OEM AC, UR5e OEM AC, UR7e OEM DC, UR10e OEM AC, UR12e OEM AC, UR16e OEM AC

UR3e OEM DC, UR5e OEM DC, UR7e OEM DC, UR10e OEM DC, UR12e OEM DC, UR16e OEM DC

Numer seryjny:

Począwszy od wersji XY 24 5000000 i wyższych

Fabrykarok seria e 3=UR3e, 5=UR5e, 7=UR7e, 0=UR10e (obciążenie 10 kg), 1=UR12e, 2=UR10e (12,5 kg), 6=UR16e numeracja sekwencyjna , co roku zaczynająca się od 0

 

Wdrożenie: Roboty OEM serii e-Series CB5 firmy Universal Robots (UR3e, UR5e, UR7e, UR10e, UR12e i UR16e) mogą zostać oddane do użytku wyłącznie po zintegrowaniu ich z gotową maszyną końcową (aplikacją robotyczną lub komórką robotyczną ), która jest zgodna z przepisami dyrektywy & w sprawie maszyn oraz innymi obowiązującymi dyrektywami.

Niniejszym oświadcza się, że produkty, tak jak są dostarczone, spełniają wymogi dyrektyw opisanych szczegółowo poniżej:

Gdy ta częściowo ukończona maszyna zostanie zintegrowana i stanie się kompletną maszyną, integrator jest odpowiedzialny za spełnienie przez ukończoną maszynę wszystkich obowiązujących dyrektyw, zastosowanie znaku CE i dostarczenie deklaracji zgodności (DOC).

I. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

Spełniono następujące podstawowe wymagania: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.5.1, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.3.3, załącznik VI. Niniejszym oświadcza się, że odpowiednia dokumentacja techniczna została sporządzona zgodnie z Częścią B Załącznika VII Dyrektywy maszynowej.

II. Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE

Patrz dyrektywa LVD i normy zharmonizowane użyte poniżej.

Odniesienie do stosowanych norm zharmonizowanych, o których mowa w art. 7 ust. 2 dyrektyw MD i LV oraz art. 6 dyrektywy EMC:

(I) EN ISO 13732-1:2008, w stosownych przypadkach

(I) (II) EN 60204-1:2016, w stosownych przypadkach

(II) EN IEC 60320-1:2021

(II) EN IEC 60664-1:2006 & 2020

(II) EN 61140:2002/A1:2006

Odniesienia do innych zastosowanych norm technicznych i specyfikacji:

(I) ISO 9409-1:2004 [Typ 50-4-M6]

 

 

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel ma obowiązek przekazać odpowiednie informacje dotyczące maszyn w stanie nieukończonym w odpowiedzi na uzasadniony wniosek organów krajowych.
Certyfikacja pełnego systemu zapewnienia jakości przez jednostkę notyfikowaną Bureau Veritas: certyfikat ISO 9001 nr DK015892 oraz certyfikat ISO 45001 nr DK015891.