Odpowiedzialność i przeznaczenie
Ograniczenie odpowiedzialności
Przeznaczenie
| Opis |
Używanie robota niezgodnie z przeznaczeniem może skutkować niebezpiecznymi sytuacjami.
Produkt ten jest przeznaczony do użytku jedynie ze sterownikiem UR OEM, dla którego nie ma certyfikatów. Należy zapoznać się z właściwym podręcznikiem użytkownika, aby uzyskać informacje o Deklaracji zgodności dla podzespołu. Nie należy używać tego produktu ze standardowymi sterownikami UR, ponieważ spowoduje to unieważnienie wszystkich certyfikatów. Roboty firmy Universal Robots to roboty typu przemysłowego, przeznaczone do używania narzędzi/chwytaków i mocowań, obróbki i przenoszenia komponentów lub produktów. Zobacz specyfikacje produktu, aby uzyskać szczegółowe informacje o warunkach pracy danego robota.
Wszystkie roboty UR są wyposażone w funkcje bezpieczeństwa, które są specjalnie zaprojektowane, aby umożliwić aplikacje pracy współbieżnej, w których aplikacja robota działa razem z człowiekiem. Ustawienia funkcji bezpieczeństwa muszą mieć odpowiednie wartości określone w ocenie ryzyka aplikacji robota.
Z uwagi na fakt, że produkt ten jest przeznaczony do użytku ze sterownikiem UR OEM, nie ma on certyfikatów. Aby skorzystać z funkcji bezpieczeństwa UR, wymagana jest zgodność elektromagnetyczna dla danego zastosowania. Zgodność elektromagnetyczna ma podstawowe znaczenie dla skuteczności funkcji bezpieczeństwa UR.
Aplikacje pracy współbieżnej są przeznaczone wyłącznie do zastosowań innych niż niebezpieczne, w których całkowita aplikacja, w tym narzędzie/chwytak, element obrabiany, przeszkody i inne maszyny nie stwarzają znaczących zagrożeń, co określono na podstawie oceny ryzyka danej aplikacji.
|
|
Używanie robotów UR lub produktów UR niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować obrażenia ciała, śmierć i/lub straty materialne. Nie wolno używać robota ani innych produktów UR do żadnego z poniższych niezamierzonych zastosowań:
FIRMA UNIVERSAL ROBOTS JEDNOZNACZNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU. |
|
Nie wolno modyfikować robota. Nie modyfikuj ani nie zmieniaj zaślepek robotów e-Series. Modyfikacja może spowodować nieprzewidziane zagrożenia. Cały autoryzowany demontaż i ponowny montaż powinien odbywać się w centrum serwisowym UR lub mogą go wykonać wykwalifikowane osoby zgodnie z najnowszą wersją wszystkich odpowiednich instrukcji serwisowych. |
|
Nieuwzględnienie dodatkowego ryzyka związanego z zasięgiem, obciążeniami oraz momentami obrotowymi i prędkościami roboczymi związanymi z zastosowaniem robota może skutkować obrażeniami lub śmiercią.
|